Actuadores con guía integrada
Serie QC
Doble efecto magnéticos, guíados
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
La serie dispone de dos versiones, una con bujes de bronce sinterizados autolubricados (QCT) y la otra con rodamiento de bolas recirculantes (QCB). Los cilindros Serie QCT son aptos para aplicaciones en las cuales las cargas laterales son muy elevadas. Los cilindros Serie QCB son ideales para las aplicaciones en las cuales se necesitan elevada precisión y velocidad uniforme.
Ambas versiones están dotadas de amortiguadores mecánicos, pero es aconsejable evitar que el pistón golpee sobre ambos cabezales de los cilindros.
El perfecto diseño del perfil de estos cilindros permite el montaje sin ningún tipo de inconveniente en ambas caras del mismo cilindro.
Unicamente disponibles para carreras estándar.
Ambas versiones están dotadas de amortiguadores mecánicos, pero es aconsejable evitar que el pistón golpee sobre ambos cabezales de los cilindros.
El perfecto diseño del perfil de estos cilindros permite el montaje sin ningún tipo de inconveniente en ambas caras del mismo cilindro.
Unicamente disponibles para carreras estándar.
Series
Accessories
Actuador con guía - QCB2A050A100
Actuador con guía - QCB2A050A200
Actuador con guía - QCB2A063A050
Actuador con guía - QCB2A063A075
Actuador con guía - QCB2A063A100
Cilindro guiado - QCT2A020A020
Actuador con guía - QCT2A020A030
Cilindro guiado d20x40 dm - QCT2A020A040
Cilindro guiado d20x50 - QCT2A020A050
Actuador con guia integrada - QCT2A020A075
Cilindro compacto guiado - QCT2A020A100
Cilindro guiado d20x125 - QCT2A020A125
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Tipo de construcción | Con doble guía QCT = bujes de bronce sinterizados autolubricados QCB = rodamiento de bolas recirculantes |
Funcionamiento | Doble efecto |
Materiales | Cuerpo de AL anodizado placa frontal de acero vástago de acero inoxidable AISI 303 rolado columnas guía QCT de acero inox 420B rolado columnas guía QCB de acero C50 templado juntas de PU |
Montaje | Con orificios en el cuerpo, roscados o no |
Carreras (min - máx) | (ver tabla) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C) |
Velocidad | 50 ÷ 500 mm/s |
Presión de trabajo | 1 ÷ 10 bar |
Fluido | Aire filtrado, sin lubricación. En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación. |
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
QC | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIE: | |
T |
VERSIÓN: T = guía con bujes de bronce sinterizados autolubricados B = rodamiento de bolas recirculantes |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO: 2 = doble efecto |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD07 |
A |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES: A = cuerpo de aluminio anodizado - vástago de acero inox rolado 303 - columnas guía QCT de acero inox 420B columnas guía QCB de acero templado C50 |
|
020 |
DIÁMETRO: 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCTIVO: A = estándar |
|
050 | CARRERA (ver tabla) |
1-4/4 resultados