text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 16, 23, 24 y 25

Serie 16, 23, 24 y 25
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
24 N 2 A 16 A 100
24 SERIE
16 = no magnético, amortiguación mecánica
23 = magnético, autoamortiguado
24 = magnético, amortiguación mecánica
25 = magnético, amortiguación regulable
N VERSIÓN
N = estándar
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, muelle frontal, sin amortiguador (Serie 16, 24)
2 = doble efecto
3 = doble efecto, vástago pasante
7 = simple efecto, vástago pasante (solo para Serie16, 24)
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS02 (s. 16) - CS06 (s. 24)
CD01 (s. 16) - CD08 (s. 24) - CD23 (s.23) - CD09 (s. 25)
CD05 (s. 16) - CD12 (s. 24) - CD24 (s.23) - CD13 (s. 25)
CS04 (s. 16) - CS10 (s. 24)
A MATERIALES
A = vástago rolado de acero inoxidable AISI 303 (Ø32 AISI 420B - tubo de acero inoxidable AISI 304 - cabezales de aluminio anodizado
16 DIÁMETRO
08 = 8 mm (Serie 16)
10 = 10 mm (Serie 16)
12 = 12 mm (Serie 16)
16 = 16 mm (Serie 23, 24 y 25)
20 = 20 mm (Serie 23, 24 y 25)
25 = 25 mm (Serie 23, 24 y 25)
32 = 32 mm (Serie 24 y 25)
A CONSTRUCCIÓN
A = tuerca cabezal Mod. V + tuerca de vástago Mod. U
RL = cilindro con bloqueo de vástago (solo para Ø20 - Ø25)
100 CARRERA
(ver gráfico)
= estándar
V = junta de vástago en FKM
W = todas las juntas en FKM, +130°C (solo para Serie 25: Ø16, 20, 25)
(_ _ _) = vástago extendido _ _ _mm

Minicilindros Serie 23 - 24 - 25 - con bloqueo de vástago Mod. RLC

+ = añadir la carrera



Serie Ø D WF L5 L7 XC+ L1 + F [N]
23-24-25 20 8 74 70 94 145 182 300
23-24-25 25 10 76 70 98 152 189,5 400


We think you are in United States.
Update your location?