text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QN

Serie QN

Simple efecto, no magnéticos
ø 8, 12, 20, 32, 50, 63 mm
Los cilindros de carrera corta de la Serie QN, de simple efecto, han sido realizados para ser instalados en espacios reducidos.
Las carreras posibles con estos cilindros son las expuestas en la tabla.
Su realización compacta es sinónimo de robustez, utilizándose principalmente como cilindros de posicionamiento y de bloqueo.

Las carreras disponibles están indicadas en la tabla de la siguiente página
Series
  • 1(current)
  • 2
15 Products found
  • 1(current)
  • 2
Tipo de construcción compacto
Funcionamiento simple efecto
Materiales cuerpo en AL anodizado - juntas en NBR - otros materiales en INOX y latón
Presión de trabajo P. min 2 bar P. max 10 bar
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Fluido aire filtrado, sin lubricación. En el caso de usar aire lubrificado recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la
lubrificación.
Diámetro ø 8, 12, 20, 32, 50, 63
Carreras ver tabla
Sujeción por medio de tornillos en el cuerpo
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
QN 1 A 50 A 25
QN SERIE
1 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS01
A CARACTERÍSTICAS MATERIALES
A = vástago INOX rolado - cuerpo AL
50 DIÁMETRO
08 = 8 mm
12 = 12 mm
20 = 20 mm
32 = 32 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar
25 CARRERA (ver tabla)
We think you are in United States.
Update your location?