QN1A63A10
Cilindro compacto d63x10
Funcionamiento | Single-acting |
Nombre de la Serie | QN |
Carrera | 10 |
Materiales | Rolled stainless steel rod - aluminium body |
Diámetro | 63 |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Ø | A(h8) | B | ØC | D | G | H | ØJ | ØK | L | M | N | P | Q(H13) | SW | T(+0,1) | U | V | Z(+0,10) |
QN1A08A04 | 8 | 18 | 11 | 4 | 20 | 16 | 5 | 3,2 | 5,8 | 3 | - | 17 | - | M5 | - | - | 8 | 13,5 | - |
QN1A12A04 | 12 | 20 | 13 | 5 | 25 | 16 | 5 | 3,2 | 5,8 | 3 | - | 17 | - | M5 | - | - | 9 | 16 | - |
QN1A12A10 | 12 | 20 | 13 | 5 | 25 | 26 | 5 | 3,2 | 5,8 | 3 | - | 30 | - | M5 | - | - | 9 | 16 | - |
QN1A20A04 | 20 | 32 | 20 | 10 | 37 | 20 | 5 | 5,5 | 9 | 5 | 8 | 21 | M5 | M5 | 8 | 2,5 | 15 | 21 | 5,5 |
QN1A20A10 | 20 | 32 | 20 | 10 | 37 | 32 | 5 | 5,5 | 9 | 5 | 8 | 33 | M5 | M5 | 8 | 2,5 | 15 | 21 | 5,5 |