16N2A10A020
Minicilindro
Funcionamiento | Double-acting |
Nombre de la Serie | 16 |
Carrera | 20 |
Construcción | Nose nut Mod. V + Piston rod lock nut Mod. U |
Materiales | Rolled stainless steel AISI 303 rod, stainless steel AISI 304 tube, anodized AL end-blocks |
Versión | Standard |
Diámetro | 10 |
Accessories
Sensor posición - CSG-223-2-EX
Sensor posición - CSG-223-5-EX
Sensor posición - CSG-233-2-EX
Sensor posición - CSG-233-5-EX
Sensor posición - CSG-324-2-EX
Sensor posición - CSG-324-5-EX
Sensor posición - CSG-334-2-EX
Sensor posición - CSG-334-5-EX
Sensor magnético - CST-220-5EX
Sensor magnético - CST-232-5
Sensor magnético - CST-332-5
Sensor magnético - CST-532-5
Sensor magnético - CST-532EX
Position sensor _ - CSG-223-10-UL
Sensor posición - CSG-223-2-UL
Sensor posición - CSG-223-5-UL
Sensor posición - CSG-233-2-UL
Sensor posición - CSG-233-5-UL
Sensor posición - CSG-324-2-UL
Sensor posición - CSG-334-2-UL
Sensor posición - CSG-334-5-UL
Sensor posición - CSG-534-2-UL
Sensor posición - CSG-534-5-UL
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
Serie | Ø | EW | KW | BE | KK | CD | ØD1 | EE | ØD2 | L1 + | XC+ | L2+ | AM | L3 | L4 | L5 | L | WF | L6 | L7 | KV | SW | D | D3 | Carrera de amortiguación delantera/trasera |
16 | 8 | 8 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 4 | 9,3 | M5 | 4 | 86 | 64 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 6 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | 15 | 15 | - |
16 | 10 | 8 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 4 | 11,3 | M5 | 4 | 86 | 64 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 6 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | 15 | 15 | - |
16 | 12 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 13,3 | M5 | 6 | 105 | 75 | 50 | 16 | 15 | 4,5 | 17 | 9 | 22 | 9 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | - |
23 | 16 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 17,3 | M5 | 6 | 111 | 82 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 9 | 22 | 12 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | 10 |
24-25 | 16 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 17,3 | M5 | 6 | 111 | 82 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 9 | 22 | 10 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | 10 |
23-24-25 | 20 | 16 | 10 | M22x1,5 | M8x1,25 | 8 | 21,3 | G1/8 | 8 | 132 | 95 | 68 | 20 | 18 | 8 | 20 | 12 | 24 | 16 | 44 | 32 | 7 | 27 | 27 | 15 |
23-24-25 | 25 | 16 | 10 | M22x1,5 | M10x1,25 | 8 | 26,5 | G1/8 | 10 | 141,5 | 104 | 69,5 | 22 | 20 | 8 | 22 | 12 | 28 | 16 | 50 | 32 | 9 | 27 | 27 | 16 |
24-25 | 32 | 26 | 8 | M30x1,5 | M10x1,25 | 12 | 33,6 | G1/8 | 12 | 139 | 105 | 69 | 20 | 19 | 7,5 | 22 | 13 | 28 | 15 | 48 | - | 10 | 36,5 | 35 | 18 |
1-16/21 resultados