text.skipToContent text.skipToNavigation

QCBF2A020B075

Funcionamiento   Double-acting
Nombre de la Serie   QC
Carrera   75
Materiales   Anodized aluminium body - rolled stainless steel piston rod AISI 303 rolled stainless steel AISI 420B colums for QCTF - hardened steel C50 colums for QCBF
Versión   Double flange
Amortiguación   Two shock absorbers located on the body
Tipo de rodamientos   Linear ball bearings
Diámetro   20
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Pantalla completa
Tu configuración

Cilindros QCTF y QCBF tipo "B"

+ = sumar la carrera
++ = sumar dos veces la carrera
Nota: para carreras intermedias fuera de lo estándar (ej. 35), se tiene que considerar las dimensiones referentes a la carrera inmediatamente superior (ej. 40).

Cuando se utilizan las alimentaciones laterales, destornillar los tornillos y atornillarlos en las alimentaciones frontales en línea de la superficie del cuerpo, teniendo cuidado de utilizar un sellador apropiado.



Ø A D E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 G3* H1 L1 L2 L3 M1 M2 01 03 R S
20 10 10 70 18 1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 97 30 56,5 54 37 53 69 83 36 17 28 12 6
25 10 12 78 26 1/8 11,5 8 28,5 12,5 13,5 11,5 107 40 61,5 64 37,5 53,5 69 93 42 17 34 12 6
32 12 16 96 30 1/8 12,5 9,5 34 7 15 12,5 134 45 79 78 37,5 59,5 81,5 112 48 21 42 16 10
40 12 16 104 30 1/8 13 12 38 13 18 13 141 45 82 86 44 66 88 120 54 22 50 16 10



Ø P1 P3 T U Y Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K Amortiguador Δ Carrera (mm) Δ Carrera con tuerca de fijación mm
20 M5x0,8 M6x1 57,5 32 28 3 3,5 3 6 5,5 9 5 44 M5 SA-1007 0 ÷ 15 0 ÷ +12
25 M6x1 M6x1 62,5 38 34 4 4,5 3 6 5,5 9 5 50 M5 SA-1007 0 ÷ 15 0 ÷ +8
32 M8x1,25 M8x1,25 81 44 42 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 63 M6 SA-1412 0 ÷ 20 0 ÷ +10
40 M8x1,25 M8x1,25 85 44 50 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 72 M6 SA-1412 0 ÷ 20 0 ÷ +11
02 carrera 75 02 carrera 100 02 carr. 125-200 04 carr. 20-30 04 carr. 40-100 04 carr. 125-200 QCBF ØC QCTF ØC
20 44 44 120 29 39 77 10 12
25 44 44 120 29 39 77 12 16
32 - 48 124 33 45 83 16 20
40 - 48 124 34 46 84 16 20


We think you are in United States.
Update your location?