text.skipToContent text.skipToNavigation

QCTF2A025C020

Funcionamiento   Double-acting
Nombre de la Serie   QC
Carrera   20
Materiales   Anodized aluminium body - rolled stainless steel piston rod AISI 303 rolled stainless steel AISI 420B colums for QCTF - hardened steel C50 colums for QCBF
Versión   Double flange
Amortiguación   One shock absorber located on the rear flange
Tipo de rodamientos   Sintered bronze bushes
Diámetro   25
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Pantalla completa
Tu configuración

Cilindros QCTF y QCBF tipo "C"

+ = sumar la carrera
++ = sumar dos veces la carrera
Nota: para carreras intermedias fuera de lo estándar (ej. 35), se tiene que considerar las dimensiones referentes a la carrera inmediatamente superior (ej. 40).

Cuando se utilizan las alimentaciones laterales, destornillar los tornillos y atornillarlos en las alimentaciones frontales en línea de la superficie del cuerpo, teniendo cuidado de utilizar un sellador apropiado.



Ø P1 P3 T Y Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K Amortiguador Δ Carrera (mm) Δ Carrera con tuerca de fijación mm
20 M5x0,8 M6x1 37 28 3 3,5 3 6 5,5 9 5 44 M5 SA-1007 W 0 ÷ 25 -15 ÷ -25
25 M6x1 M6x1 37 34 4 4,5 3 6 5,5 9 5 50 M5 SA-1007 W 0 ÷ 25 -15 ÷ -25
32 M8x1,25 M8x1,25 55 42 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 63 M6 SA-1412 W 0 ÷ 35 -18 ÷ -35
40 M8x1,25 M8x1,25 55 50 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 72 M6 SA-1412 W 0 ÷ 35 -18 ÷ -35
02 carr. 20-30 02 carr. 40-100 02 carr. 125-200 04 carr. 20-30 04 carr. 40-100 04 carr. 125-200 QCBF ØC QCTF ØC
20 24 44 120 29 39 77 10 12
25 24 44 120 29 39 77 12 16
32 24 48 124 33 45 83 16 20
40 24 48 124 34 46 84 16 20



Ø A D E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H1 L1 L2 L3 M1 M2 01 03 R S
20 10 10 70 18 1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 81 30 54 37 53 69 83 36 17 28 12 6
25 10 12 78 26 1/8 11,5 8 28,5 12,5 13,5 11,5 91 40 64 37,5 53,5 69,5 93 42 17 34 12 6
32 12 16 96 30 1/8 12,5 9,5 34 7 15 12,5 110 45 78 37,5 59,5 81,5 112 48 21 42 16 10
40 12 16 104 30 1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 86 44 66 88 120 54 22 50 16 10


We think you are in United States.
Update your location?