text.skipToContent text.skipToNavigation

CGPS-L-25-NO

Nombre de la Serie   CGPS
Diseño   Long finger
Funcionamiento   Single acting, normally open
Diámetro   25
Pantalla completa
Tu configuración

Pinza - tamaño 25 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A = Conexiòn de aire para la apertura
B = Conexiòn de aire para el cierre
C = Pinza cerrada
D = Pinza abierta



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera por mordaza (mm) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (mm) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGPS-L-25-NO 200 100 304 152 7 4 ÷ 8 5 ÷ 60 +/- 0.02 3 0.456


We think you are in United States.
Update your location?