addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | A | B | C | D | H | SW | Rango |
M043-P02,5 | R1/8 | Ø 38,8 | 41 | 10 | 25 | 14 | 0 ÷ 2,5 bar |
M043-P04 | R1/8 | Ø 38,8 | 41 | 10 | 25 | 14 | 0 ÷ 4 bar |
M043-P06 | R1/8 | Ø 38,8 | 41 | 10 | 25 | 14 | 0 ÷ 6 bar |
M043-P10 | R1/8 | Ø 38,8 | 41 | 10 | 25 | 14 | 0 ÷ 10 bar |
M043-P12 | R1/8 | Ø 38,8 | 41 | 10 | 25 | 14 | 0 ÷ 12 bar |
M053-P04 | R1/8 | Ø 50 | 41,5 | 10 | 25 | 14 | 0 ÷ 4 bar |
M053-P06 | R1/8 | Ø 50 | 41,5 | 10 | 25 | 14 | 0 ÷ 6 bar |
M053-P10 | R1/8 | Ø 50 | 41,5 | 10 | 25 | 14 | 0 ÷ 10 bar |
M053-P12 | R1/8 | Ø 50 | 41,5 | 10 | 25 | 14 | 0 ÷ 12 bar |