Regulador de presión proporcional y válvula de caudal proporcional
Serie MX-PRO
Regulador y puertos de válvula (estándar y Manifold): G1/2
Regulador: con manómetro incorporado o puertos roscados G1/8
Válvula: sin manómetro
Regulador: con manómetro incorporado o puertos roscados G1/8
Válvula: sin manómetro
El regulador de presión proporcional electrónico Serie MX-PRO es el resultado de combinar tecnología avanzada de los micro reguladores proporcionales electrónicos K8P, con la confiabilidad y alto rendimiento de los reguladores modulares MX2.
Estos nuevos reguladores aseguran alta precisión en la regulación de presión, altos rangos de caudal y bajo consumo eléctrico.
Lo que es más, integra la facilidad de ensamble de la Serie MX para proporcionar particularmente manifolds compactos.
Estos nuevos reguladores aseguran alta precisión en la regulación de presión, altos rangos de caudal y bajo consumo eléctrico.
Lo que es más, integra la facilidad de ensamble de la Serie MX para proporcionar particularmente manifolds compactos.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
REGULADOR DE PRESIÓN PROPORCIONAL | VÁLVULA DE CAUDAL PROPORCIONAL | |
Contrucción | modular, compacto, tipo diafragma | modular, tipo pistón |
Materiales | ver tablas de materiales en las siguientes páginas | ver tablas de materiales en las siguientes páginas |
Puertos | G1/2 | G1/2 |
Montaje | vertical en línea, montaje en pared (mediante abrazaderas) | vertical en línea, montaje en pared (mediante abrazaderas) |
Presión de trabajo | 0°C ÷ 50°C | 0°C ÷ 50°C |
Presión máxima de entrada | 11 bar (10 bar), 4 bar (3 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 6 bar |
Presión regulada | 0,5 ÷ 10 bar, 0,15 ÷ 3 bar, 0,05 ÷ 1 bar, 0,35 ÷ 7 | - |
Presión máxima del servopiloto | 4 bar (3 bar), 11 bar (10 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 4 bar (esencial para el correcto funcionamiento) |
Escape de sobrepresión | con Alivio (estándar) o sin alivio | NO |
Caudal nominal | ver diagramas de caudal en las siguientes páginas | ver diagramas de caudal en las siguientes páginas |
Especificaciones del aire | Aire comprimido filtrado, no lubricado,clase 7.4.4 según la norma ISO 8573.1. Si la lubricación es necesaria, utilice únicamente aceites con una viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con suministro servopilotoexterno. La clase de calidad del aire de suministro del servopiloto debe ser 7.4.4 de acuerdo con la norma ISO 8573.1. | Aire comprimido filtrado, no lubricado,clase 7.4.4 según la norma ISO 8573.1. Si la lubricación es necesaria, utilice únicamente aceites con una viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con suministro servopilotoexterno. La clase de calidad del aire de suministro del servopiloto debe ser 7.4.4 de acuerdo con la norma ISO 8573.1. |
Manómetro | con manómetro incorporado (estándar) con puerto G1/8 | sin manómetro |
Entrada analógica | 0-10 V Ph Ondulación ≤ 0,2%; 4 – 20 mA | 0-10 V Ph Ondulación ≤ 0,2%; 4 – 20 mA |
Salida analógica | 0,5 - 9,5 V DC [ Feedback ] | no relevante |
Suministro eléctrico | 24 V DC ±10% | 24 V DC ± 10% |
Conexión eléctrica | M8 4 Pines (macho) | M8 4 Pines (macho) |
Linealidad | ≤ ± 1% FS | ± 5% FS |
Histéresis | ± 0,5% FS | ± 8% FS |
Repetibilidad | ± 0,5% FS | ± 0,5% FS |
Sensibilidad | 0,3% FS | 0,5% FS |
Clase de protección | IP51 | IP51 |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | SERIE | |
2 |
TAMAÑO: 2 = G1/2 |
|
1/2 |
CONEXIONES: 1/2 = G1/2 |
|
R |
TIPO DE REGULADOR: R = regulador de presión M = regulador de presión Manifold |
V = válvula de caudal W = válvula de caudal Manifold |
CV |
COMANDO: CV = comando eléctrico 0-10 V DC (solo regulador) CA = comando eléctrico 4-20 mA (solo regulador) |
EV = comando eléctrico 0-10 V DC con suministro externo de servo piloto EA = comando eléctrico 4-20 mA con suministro externo de servo piloto |
2 |
RANGO DE AJUSTE DEL REGULADOR: 1 = presión de trabajo 0,15 ÷ 3 bar 2 = presión de trabajo 0,5 ÷ 10 bar 3 = presión de trabajo 0,05 ÷ 1 bar 4 = presión de trabajo 0,35 ÷ 7 bar |
RANGO DE AJUSTE DE LA VÁLVULA: 7 = válvula de caudal |
0 |
TIPO DE DISEÑO: 0 = con descarga (solo para el regulador) 1 = sin descarga |
|
4 |
MANÓMETRO DE PRESIÓN: 0 = sin manómetro, con puerto roscado para manómetros 2 = con manómetro incorporado 0-6 bar (solo regulador) |
3 = con manómetro incorporado 0-10 bar (solo regulador) 4 = con manómetro incorporado 0-12 bar (solo regulador) |
LH |
DIRECCIÓN DEL CAUDAL: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
|
OX1 | = suitable for use with oxygen |
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección ensamble de FRL Serie MX
1-9/9 resultados