Cilindros rotativos
Serie 69
Magnéticos, amortiguados
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Ángulos de rotación: 90°, 180°, 270° y 360°
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Ángulos de rotación: 90°, 180°, 270° y 360°
Los cilindros rotativos de la Serie 69 se han realizado en 7 diámetros diferentes a fin de cubrir una amplia gama de trabajo.
Es posible reducir, mediante un tornillo de ajuste, parte del eventual juego que se puede producir entre el piñón y cremallera.
En los cabezales viene montado un tornillo que permite ajustar la rotación y limitando la misma en ±5°.
Es posible reducir, mediante un tornillo de ajuste, parte del eventual juego que se puede producir entre el piñón y cremallera.
En los cabezales viene montado un tornillo que permite ajustar la rotación y limitando la misma en ±5°.
Series
Accessories
Cilindro rotativo - 69-032/090-F
Cilindro rotativo - 69-032/090-M
Cilindro rotativo - 69-032/180-F
Cilindro rotativo - 69-032/180-M
Cilindro rotativo - 69-040/090-F
Cilindro rotativo - 69-040/180-F
Cilindro rotativo - 69-040/180-M
Cilindro rotativo - 69-050/090-F
Cilindro rotativo - 69-050/090-M
Cilindro rotativo - 69-050/180-F
Cilindro rotativo - 69-050/180-M
Cilindro rotativo - 69-063/090-F
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Tipo de construcción | De tirantes |
Funcionamiento | Doble efecto |
Materiales | Cabezales/perfil/cuerpo en AL cremallera de acero, guía de la cremallera en resina acetálica, piñón en acero de alta resistencia (nitrurado) juntas NBR |
Sujeción | Mediante tornillos en el cuerpo central, mediante sujeciones Serie 60 |
Diámetro | Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C) |
Standard rotation angles | 90°, 180°, 270°, 360° (otros bajo pedido) |
Bearings | Rodamientos de bola (para Ø32 mm rodamientos en bronce y teflón) |
Presión de trabajo | 1 ÷ 10 bar |
Fluido | Aire filtrado, sin lubricación En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
69 | - | 050 | / | 090 | - | F |
69 | SERIE |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD18 |
050 |
DIÁMETROS: 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
090 |
ROTACIÓN: 090 = 90° 180 = 180° 270 = 270° 360 = 360° |
|
F |
PIÑÓN F = Hembra M = Macho |
|
MATERIAL JUNTAS = NBR W = FKM + 130°C |
1-4/4 resultados