Regulador de presión proporcional - Versión individual
Serie MX-PRO
CONECTOR M8 MACHO 4 POLOS
5 LED Roja
6 LED Verde
- Pin 1: +24 V DC (Alimentación);
- Pin 2: Señal analógica de comando 0-10 V DC o 4-20 mA;
- Pin 3: 0 V (Tierra) común también para la señal de mando;
- Pin 4: Señal analogical de salida (de acuerdo con la presión regulada).
5 LED Roja
6 LED Verde
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | SERIE | |
2 |
TAMAÑO: 2 = G1/2 |
|
1/2 |
CONEXIONES: 1/2 = G1/2 |
|
R |
TIPO DE REGULADOR: R = regulador de presión M = regulador de presión Manifold |
V = válvula de caudal W = válvula de caudal Manifold |
CV |
COMANDO: CV = comando eléctrico 0-10 V DC (solo regulador) CA = comando eléctrico 4-20 mA (solo regulador) |
EV = comando eléctrico 0-10 V DC con suministro externo de servo piloto EA = comando eléctrico 4-20 mA con suministro externo de servo piloto |
2 |
RANGO DE AJUSTE DEL REGULADOR: 1 = presión de trabajo 0,15 ÷ 3 bar 2 = presión de trabajo 0,5 ÷ 10 bar 3 = presión de trabajo 0,05 ÷ 1 bar 4 = presión de trabajo 0,35 ÷ 7 bar |
RANGO DE AJUSTE DE LA VÁLVULA: 7 = válvula de caudal |
0 |
TIPO DE DISEÑO: 0 = con descarga (solo para el regulador) 1 = sin descarga |
|
4 |
MANÓMETRO DE PRESIÓN: 0 = sin manómetro, con puerto roscado para manómetros 2 = con manómetro incorporado 0-6 bar (solo regulador) |
3 = con manómetro incorporado 0-10 bar (solo regulador) 4 = con manómetro incorporado 0-12 bar (solo regulador) |
LH |
DIRECCIÓN DEL CAUDAL: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
|
OX1 | = suitable for use with oxygen |
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección ensamble de FRL Serie MX
Mod. | Comando eléctrico | Campo de regulación | Manómetro |
MX2-1/2-R*A1#0 | 0-10 V DC | 0,15 ÷ 3 bar | sin manómetro |
MX2-1/2-R**1#2 | 0-10 V DC | 0,15 ÷ 3 bar | con manómetro de presión integrado 0-6 |
MX2-1/2-R**2#0 | 0-10 V DC | 0,5 ÷ 10 bar | sin manómetro |
MX2-1/2-R**2#4 | 0-10 V DC | 0,5 ÷ 10 bar | con manómetro de presión integrado 0-12 |
MX2-1/2-R**3#0 | 0-10 V DC | 0,05 ÷ 1 bar | sin manómetro |
MX2-1/2-R**4#0 | 0-10 V DC | 0,35 ÷ 7 bar | sin manómetro |
MX2-1/2-R**4#3 | 0-10 V DC | 0,15 ÷ 3 bar | con manómetro de presión integrado 0-10 |
MX2-1/2-R*A1#0 | 4-20 mA | 0,15 ÷ 3 bar | sin manómetro |
MX2-1/2-R*A1#2 | 4-20 mA | 0,05 ÷ 1 bar | con manómetro de presión integrado 0-6 |
MX2-1/2-R*A2#0 | 4-20 mA | 0,35 ÷ 7 bar | sin manómetro |
MX2-1/2-R*A2#4 | 4-20 mA | 0,5 ÷ 10 bar | without pressure gauge |
* = versiones con o sin suministro de piloto externo
# = versiones con nuestro sin alivio
LH = agregue LH al final del código para la entrada de aire de derecha a izquierda
1-9/9 resultados