text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Los reguladores de presión serie MC se suministran con entradas de G1/4, G3/8 y G1/2.
Normalmente se suministran con la descarga de la sobrepresión (Relieving) y todos se pueden montar a panel.

Series
Accessories
4 Products found
Regulador - MC104-R00
Serie MC
Regulador - MC104-R10
Serie MC
Serie MC
Regulador - MC238-R00
Serie MC
Contrucción modular, compact, diaphragm type
Materiales zama, brass, NBR, technopolymer
Puertos G1/4 G3/8 G1/2
Poids kg 0,323 0,644 0,624
Montaje in-line, wall or panel mounting (in any position)
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temperature)
Finishing enamelled
Presión de entrada 0 ÷ 16 bar
Outlet pressure 0.5 ÷ 10 bar (standard) or 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar and 0.5 ÷ 7 bar
Caudal nominal see FLOW DIAGRAMS on the following pages
Secondary pressure (relieving) with relieving (standard)
without relieving
Fluido compressed air
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC 2 02 R T 0 2 VS
MC SERIE:
2 TAMAÑO:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 CONEXIONES:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
R R = REGULADOR
T PRESION DE TRABAJO:
0 = 0.5 ÷ 10 (estándar)
1 = 0.5 ÷ 4
2 = 0.5 ÷ 2 (solo G1/4)
7 = 0.5 ÷ 7 (solo G1/4)
T = calibrado *
B = bloqueado *
0 TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
0 = relieving (estándar)
1 = sin relieving
5 = relieving a fuga controlada(solo para regulador G1/4 )
2 MANÓMETRO: **
   = sin manómetro (estándar)
1 = con manómetro 0-2.5, con presión de trabajo 0.5 ÷ 2 bar
2 = con manómetro 0-6, con presión de trabajo 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manómetro 0-10, con presión de trabajo 0.5 ÷ 7 bar
4 = con manómetro 0-12, con presión de trabajo 0.5 ÷ 10 bar
VS TIPO DE AJUSTE:
      = sin válvula de by-pass (estándar)
VS = con válvula de by-pass (solo G1 / 4)
* NOTA: SI EL REGULADOR ES CALIBRADO O BLOQUEADO, DESPUÉS DEL TIPO DE CONSTRUCCIÓN AGREGAR LA PRESIÓN DE ENTRADA “■” Y DE LA PRESIÓN DE SALIDA “●”

PRESIÓN DE ENTRADA:
■ = indicar el valor de presión de ALIMENTACIÓN

PRESIÓN DE SALIDA:
● = indicar el valor de presión de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o el valor máximo de presión AJUSTABLE para el reguldor CALIBRADO

Ejemplo de un regulador calibrado con presión de ENTRADA = 6.3 bar y Presión de SALIDA = 4.5 bar
Código del regulador completo: MC202-RT0-6.3-4.5

**Los manómetros se suministran sin montar
     Para manómetros tamaño 1 mod. M043-P ..
     para manómetro tamaño 2 mod. M053-P ..

Reguladores de presión Serie MC



Mod. A B C E F G H I L M N R S T U
MC104-R00 94 56 38 11 28,5 27,5 4,5 28 30X1,5 45 45 3 0÷6 35 G1/4
MC238-R00 127 67 60 14 34 35 5,5 45 47X1,5 62 60 3,5 0÷9 46 G3/8
MC202-R00 127 67 60 14 34 35 5,5 45 47X1,5 62 60 3,5 0÷9 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?