Ensamblados FRL
Serie MC
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
La línea de tratamiento del aire Serie MC puede ser ensamblada de forma sencilla mediante tirantes modulares con los que se pueden acoplar los elementos FRL sin limitaciones en las composiciones.
Los grupos FRL Serie MC están también disponibles ensamblados (código único).
Las conexiones se pueden realizar directamente sobre los elementos o sobre los terminales (Kit A) con la ventaja de que, en caso de mantenimiento, se podrá retirar todo el grupo FRL sin desconectar las tuberías.
La versión con terminales es provista sin los tirantes.
Los grupos FRL Serie MC están también disponibles ensamblados (código único).
Las conexiones se pueden realizar directamente sobre los elementos o sobre los terminales (Kit A) con la ventaja de que, en caso de mantenimiento, se podrá retirar todo el grupo FRL sin desconectar las tuberías.
La versión con terminales es provista sin los tirantes.
1-11/11 resultados
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
Contrucción | modular, compact |
Materiales | zama, NBR, technopolymer |
Puertos | G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Montaje | vertical, in-line or wall-mounting |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C at 10 bar (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temperature) |
Finish | enamelled |
Flow | determined at 6 bar inlet supply with ΔP 1 bar (ΔP 0,5 only for FRL) |
1-11/11 resultados
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC | 2 | 02 | C | 5 | FL |
|
MC | SERIE: |
2 |
TAMAÑO: 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
CONEXIONES: 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
C |
COMPOSICIÓN GRUPO: C = D + L E = V01 + D + L FRL = F + R + L GN = D + L + V16 + AV HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NO HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NC N = V01 + D PN = D + V16 + AV QN = V01 + D + V16 + AV TN = V01 + D + L + V16 + AV U = F13 + FB3 (sólo para 3/8 - 1/2) ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS NO ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS NC |
5 |
ELEMENTO FILTRANTE: 5 = 5 µm (estándar) 25 = 25 µm (bajo pedido) |
FL |
VERSIÓN: FL = con bridas terminales(sin escuadras) |
|
|
LEYENDA: D = Filtro-regulador 0.5-10 bar, descarga semiautomática-manual con relieving, filtración 5 µm o 25 µm L = Lubrificador V01 = Válvula 3/2 vías de accionamiento manual F = Filtro 5 µm o 25 µm R = Regulador 0.5-10 bar con relieving V16 = Válvula 3/2 vías de accionamiento electroneumático AV = Válvula de apertura progresiva PRESS NO = Interruptor de presión Normalmiente Abierto PRESS NC = Interruptor de presión Normalmiente Cerrado F13 = Filtro 5 µm con descarga automática FB3 = Filtro coalescente 0,01 µm con descarga automática |
1-12/12 resultados