text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Componentes:
Válvula de interceptación
Filtro-regulador
Lubrificador
Válvula de interceptación
Válvula de apertura progresiva
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC 2 02 C 5 FL
MC SERIE:
2 TAMAÑO:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 CONEXIONES:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
C COMPOSICIÓN GRUPO:
C = D + L
E = V01 + D + L
FRL = F + R + L
GN = D + L + V16 + AV
HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NO
HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NC
N = V01 + D
PN = D + V16 + AV
QN = V01 + D + V16 + AV
TN = V01 + D + L + V16 + AV
U = F13 + FB3 (sólo para 3/8 - 1/2)
ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS NO
ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS NC
5 ELEMENTO FILTRANTE:
5 = 5 µm (estándar)
25 = 25 µm (bajo pedido)
FL VERSIÓN:
FL = con bridas terminales(sin escuadras)

LEYENDA:
D = Filtro-regulador 0.5-10 bar, descarga semiautomática-manual con relieving, filtración 5 µm o 25 µm
L = Lubrificador
V01 = Válvula 3/2 vías de accionamiento manual
F = Filtro 5 µm o 25 µm
R = Regulador 0.5-10 bar con relieving
V16 = Válvula 3/2 vías de accionamiento electroneumático
AV = Válvula de apertura progresiva
PRESS NO = Interruptor de presión Normalmiente Abierto
PRESS NC = Interruptor de presión Normalmiente Cerrado
F13 = Filtro 5 µm con descarga automática
FB3 = Filtro coalescente 0,01 µm con descarga automática

Composición grupo TN



Mod. A B B1 C Caudal NI/min
MC104-TN-5 208 225 - 45 1450
MC238-TN-5 259 310 - 60 4800
MC202-TN-5 259 310 - 60 4950
MC104-TN-5-FL 208 - 249 45 1450
MC238-TN-5-FL 259 - 338 60 4800
MC202-TN-5-FL 259 - 338 60 4950


We think you are in United States.
Update your location?