Lubricadores
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cobertura de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
Modular
Vaso con cobertura de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
MX es la serie de componentes de tratamiento de aire realizada por Camozzi, caracterizada por un moderno, linear y compacto diseño, ofreciendo alto servicio. La perfecta integración entre las aleaciones de metal y tecnopolímero han permitido la realización de un producto fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo. Además gracias a un nuevo concepto de modularidad, el montaje de componentes se ha vuelto más fácil.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
Lubricador mx2-g1/2 - MX2-1/2-L00
Lubrificador - MX2-3/4-L00
Lubricador mx2-g3/8 - MX2-3/8-L00
Lubricador serie mx - MX3-1-L00
Lubricador serie mx - MX3-3/4-L00
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Contrucción | Modular, compacto |
Materiales | Ver tabla de Materiales |
Puertos | MX2: G3/8, G1/2, G3/4 MX3: G3/4, G1 |
Oil capacity | MX2: 118 cm³ MX3: 170 cm³ |
Oil refilling | Aún durante el uso |
Montaje | Vertical en línea montaje en pared (por medio de sujetadores) |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío del fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo) 50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío del fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo |
Oil for lubrication | Use aceite ISO VG32. Una vez aplicada, la lubricación no deberá ser interrumpida |
Presión de trabajo | 0 ÷ 16 bar |
Min. air consumption for lubrication at 1 bar | MX2: 17 l/min MX3: 50 l/min |
Min. air consumption for lubrication at 6 bar | MX2: 38 l/min MX3: 90 l/min |
Caudal nominal | Ver Diagrámas de caudal |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX | 2 | 3/8 | L | 00 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
CONEXIONES 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
L | LUBRICADOR |
00 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 00 = aceite nebulizado |
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
Mod. | A | C | D | G | I | M | N | O | P | R | S | T | Peso (kg) |
MX2-3/8-L00 | G3/8 | 70 | 18.5 | 55.5 | 68 | 84.5 | 210 | 104.5 | 20.5 | 85 | 152 | 37.5 | 0.5 |
MX2-1/2-L00 | G1/2 | 70 | 18.5 | 55.5 | 68 | 84.5 | 210 | 104.5 | 20.5 | 85 | 152 | 37.5 | 0.5 |
MX2-3/4-L00 | G3/4 | 70 | 18.5 | 55.5 | 68 | 84.5 | 210 | 104.5 | 20.5 | 85 | 152 | 37.5 | 0.5 |
MX3-3/4-L00 | G3/4 | 89.5 | 18.5 | 61.5 | 76 | 100 | 243 | 123 | 21 | 99 | 178 | 44.5 | 0.8 |
MX3-1-L00 | G1 | 89.5 | 18.5 | 61.5 | 76 | 100 | 243 | 123 | 21 | 99 | 178 | 44.5 | 0.8 |
1-5/5 resultados