text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cobertura de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
MX es la serie de componentes de tratamiento de aire realizada por Camozzi, caracterizada por un moderno, linear y compacto diseño, ofreciendo alto servicio. La perfecta integración entre las aleaciones de metal y tecnopolímero han permitido la realización de un producto fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo. Además gracias a un nuevo concepto de modularidad, el montaje de componentes se ha vuelto más fácil.

La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
5 Products found
Lubricador mx2-g1/2 - MX2-1/2-L00
Serie MX
Lubrificador - MX2-3/4-L00
Serie MX
Lubricador mx2-g3/8 - MX2-3/8-L00
Serie MX
Lubricador serie mx - MX3-1-L00
Serie MX
Lubricador serie mx - MX3-3/4-L00
Serie MX
Contrucción Modular, compacto
Materiales Ver tabla de Materiales
Puertos MX2: G3/8, G1/2, G3/4
MX3: G3/4, G1
Oil capacity MX2: 118 cm³
MX3: 170 cm³
Oil refilling Aún durante el uso
Montaje Vertical en línea
montaje en pared (por medio de sujetadores)
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío del fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío del fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo
Oil for lubrication Use aceite ISO VG32. Una vez aplicada, la lubricación no deberá ser interrumpida
Presión de trabajo 0 ÷ 16 bar
Min. air consumption for lubrication at 1 bar MX2: 17 l/min
MX3: 50 l/min
Min. air consumption for lubrication at 6 bar MX2: 38 l/min
MX3: 90 l/min
Caudal nominal Ver Diagrámas de caudal
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX 2 - 3/8 - L 00 - LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 CONEXIONES
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
L LUBRICADOR
00 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
00 = aceite nebulizado
LH DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda

Lubricadores

LU0 = lubricator



Mod. A C D G I M N O P R S T Peso (kg)
MX2-3/8-L00 G3/8 70 18,5 55,5 68 84,5 210 104,5 20,5 85 152 37,5 0,5
MX2-1/2-L00 G1/2 70 18,5 55,5 68 84,5 210 104,5 20,5 85 152 37,5 0,5
MX2-3/4-L00 G3/4 70 18,5 55,5 68 84,5 210 104,5 20,5 85 152 37,5 0,5
MX3-3/4-L00 G3/4 89,5 18,5 61,5 76 100 243 123 21 99 178 44,5 0,8
MX3-1-L00 G1 89,5 18,5 61,5 76 100 243 123 21 99 178 44,5 0,8


We think you are in United States.
Update your location?