text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Válvulas electro-neumáticas o neumáticas














EV10 = válvula electro-neumática 3/2 NC
monoestable, con operador biestable manual

YES1 = válvula neumática 3/2
monoestable, resorte mecánico
Series
Accessories
3 Products found
Serie MX
Serie MX
Serie MX
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX 2 3/8 V 01 LH
MX SERIE
2 TAMAÑO:
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 CONEXIONES:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
V VALVULA 3/2 VIAS
01 TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
01 = control manual de cerradura
16 = control electro-neumático
17 = control servo-piloto
36 = control neumático
LH DIRECCIÓN DE FLUJO:
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda

Válvulas de interceptación Serie MX - dimensiones

EV10 = solenoid valve, 3/2 NC, monostable, with bistable manual override



Mod. A B C G I N O P R S SW T Peso (kg)
MX2-3/8-V16 G3/8 G1/2 70 34.5 68 171 13 70 88 63.5 34 37.5 0.5
MX2-1/2-V16 G1/2 G1/2 70 34.5 68 171 13 70 88 63.5 34 37.5 0.5
MX2-3/4-V16 G3/4 G1/2 70 34.5 68 171 13 70 88 63.5 34 37.5 0.5
MX3-3/4-V16 G3/4 G3/4 89.5 48 76 180.5 37 41.5 102 94.5 34 44.5 0.9
MX3-1-V16 G1 G3/4 89.5 48 76 180.5 37 41.5 102 94.5 34 44.5 0.9


We think you are in United States.
Update your location?