Válvulas de interceptación 3/2 vías
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Manual, electro neumático, control neumático y servo-piloto
Modular
Manual, electro neumático, control neumático y servo-piloto
Las válvulas con funcionamiento manual son ideales para permitir un fácil acceso al grupo de FRL. El sistema se despresuriza con la desactivación de la válvula. Las válvulas de funcionamiento electro neumáticas son ideales donde el acceso manual es difícil, permiten una máxima flexibilidad en la posición y están diseñadas para presurizar o despresurizar los sistemas neumaticos. La desconexión manual integrada garantiza la seguridad en caso de emergencias.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantice el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantice el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos.
Series
Accessories
Válvula de interceptación - MX2-1/2-V01
Válvula de interceptación - MX2-1/2-V16
Válvula de interceptación - MX2-1/2-V36
Válvula de interceptación - MX2-3/8-V01
Válvula de interceptación - MX2-3/8-V16
Válvula de interceptación - MX3-1-V01
Válvula de interceptación - MX3-1-V16
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | modular, compato, tipo bobina |
Puertos | MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4 MX3: G3/4 - G1 |
Montaje | en línea montaje a pared (a través de sujetadores) |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo) 50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo) |
Presión de trabajo | Versión manual: 0,8 ÷ 10 bar Versión electro neumático: 2 ÷ 10 bar Versión neumático o servo-piloto: 0,8 ÷ 10 bar (con piloto 2 ÷ 10 bar) |
Nominal exhaust flow at 6 bar with ∆p = 1 bar | MX2: 6000 Nl/m MX3: 9200 Nl/m |
Fluido | aire comprimido |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
CONEXIONES: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
V | VALVULA 3/2 VIAS |
01 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 01 = control manual de cerradura 16 = control electro-neumático 17 = control servo-piloto 36 = control neumático |
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
1-5/5 resultados