Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
CONEXIONES: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
V | VALVULA 3/2 VIAS |
01 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 01 = control manual de cerradura 16 = control electro-neumático 17 = control servo-piloto 36 = control neumático |
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
Mod. | A | B | C | G | I | N | O | P | R | S | SW | T | X | Peso (kg) |
MX2-3/8-V17 | G3/8 | G1/2 | 70 | 34,5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63,5 | 34 | 37,5 | M5 | 0.5 |
MX2-1/2-V17 | G1/2 | G1/2 | 70 | 34,5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63,5 | 34 | 37,5 | M5 | 0.5 |
MX2-3/4-V17 | G3/4 | G1/2 | 70 | 34,5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63,5 | 34 | 37,5 | M5 | 0.5 |
MX3-3/4-V17 | G3/4 | G3/4 | 89,5 | 48 | 76 | 180,5 | 37 | 41,5 | 102 | 94,5 | 34 | 44,5 | M5 | 0.9 |
MX3-1-V17 | G1 | G3/4 | 89,5 | 48 | 76 | 180,5 | 37 | 41,5 | 102 | 94,5 | 34 | 44,5 | M5 | 0.9 |
1-5/5 resultados