Válvulas y electroválvulas (ISO 15407-1)
Serie 7
VDMA 24563 (ISO 15407-1)
5/2 5/3 vías CC CO CP
5/2 5/3 vías CC CO CP
Tamaños 26 mm (VDMA 01)
Tamaños 18 mm (VDMA 02)
Tamaños 18 mm (VDMA 02)
1-6/6 resultados
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | Con corredera equilibrada |
Valve functions | vías/pos. 5/2 e 5/3 CC CO CP |
Materiales | Cuerpo, corredera, base Al; fondo poliamida, juntas NBR |
Montaje | Por medio de tornillos a la base |
Puertos | Placa base |
Temperatura de funcionamiento | 0° C min. +50° C max |
Fluido | Aire filtrado, sin lubricación. En el caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación. |
Tamaño | 26 mm 18 mm |
Instalación | En cualquier posición |
Presión de trabajo | P. max 7 bar |
Nominal pressure | 6 bar |
Caudal nominal | Qn Tamaño 26 mm = 900 Nl/min Qn Tamaño 18 mm = 450 Nl/min |
Tensión | Ver Ejemplo de codificación |
Tolerancia de tensión | ± 10% |
Consumo de energía | 2W |
Class of insulation | Clase F |
Protección | IP 54 (IP 65 con conector DIN 40050) |
1-6/6 resultados
Ejemplo de codificación
* bajo pedido
** se entiende completo de dos terminales laterales.
** se entiende completo de dos terminales laterales.
7 | 5 | 1 | - | N | 1 | A | - | P16 | - | 15 | - | W | 2 | 3 |
7 | SERIE |
5 |
NÚMERO VÍAS/POSICIONES 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
1 |
TAMAÑO 1 = tamaño 26 mm 2 = tamaño 18 mm |
N |
PLACA BASE N = (placa base utilización frontal) |
1 |
CONEXIONES (UTILIZACIÓN) 1 = G1/4 (tamaño 26mm) 2 = G1/8 (tamaño 18mm) |
A |
NÚMERO SALIDAS A = 1 * B = 2 * C = 3 * D = 4 * E = 5 * F = 6 * G = 7 * H = 8 * K = 9 * L = 10 * M = 11 * N = 12 * P = 13 * R = 14 * S = 15 * |
P16 |
ACCIONAMIENTO 33 = de mando nuemático biestable 36 = de mando nuemático monoestable P11 = electronuemático biestable P16 = electronuemático monoestable |
15 |
INTERCARA SOLENOIDES 15 = 15x15 |
W |
TIPO DE SOLENOIDE W = Serie W (sólo 24V - 48V DC) P = Serie P ** |
2 |
TIPO DE CONEXIONES 1 = cable 300 mm (Serie W, sólo 24V DC) ** 2 = 2 faston (Serie W, 24V-48V DC) 5 = 2 faston+tierra (Serie P) ** |
3 |
TENSIÓN SOLENOIDE 3 = 24V DC 4 = 48V DC ** 6 = 110V DC ** B = 24V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) ** C = 48V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) ** D = 110V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) ** |
* se entiende completo de dos terminales laterales ** bajo pedido |
1-6/6 resultados