text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 7

Serie 7

Las válvulas de la Serie 7 con intercara ISO 26 mm y 18 mm
de accionamiento neumático y reposicionamiento con muelle
neumático están adaptadas al montaje sobre placa base.
Para el correcto funcionamiento de la válvula, la presión de pilotaje debe ser mayor o igual que la de ejercicio.
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
* bajo pedido
** se entiende completo de dos terminales laterales.
7 5 1 - N 1 A - P16 - 15 - W 2 3
7 SERIE
5 NÚMERO VÍAS/POSICIONES
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
1 TAMAÑO
1 = tamaño 26 mm
2 = tamaño 18 mm
N PLACA BASE
N = (placa base utilización frontal)
1 CONEXIONES (UTILIZACIÓN)
1 = G1/4 (tamaño 26mm)
2 = G1/8 (tamaño 18mm)
A NÚMERO SALIDAS
A = 1 *
B = 2 *
C = 3 *
D = 4 *
E = 5 *
F = 6 *
G = 7 *
H = 8 *
K = 9 *
L = 10 *
M = 11 *
N = 12 *
P = 13 *
R = 14 *
S = 15 *
P16 ACCIONAMIENTO
33 = de mando nuemático biestable
36 = de mando nuemático monoestable
P11 = electronuemático biestable
P16 = electronuemático monoestable
15 INTERCARA SOLENOIDES
15 = 15x15
W TIPO DE SOLENOIDE
W = Serie W (sólo 24V - 48V DC)
P = Serie P **
2 TIPO DE CONEXIONES
1 = cable 300 mm (Serie W, sólo 24V DC) **
2 = 2 faston (Serie W, 24V-48V DC)
5 = 2 faston+tierra (Serie P) **
3 TENSIÓN SOLENOIDE
3 = 24V DC
4 = 48V DC **
6 = 110V DC **
B = 24V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) **
C = 48V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) **
D = 110V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) **
* se entiende completo de dos terminales laterales
** bajo pedido

Válvulas 5/2 vías ISO 26 mm – 18 mm monoestables

El suministro incluye:
N°1 juntas intercara
N° 2 tornillos de sujeción

VP07



Mod. Tamaño ISO B B1 L1 L2 H H1 P. min de trab.
751-000-36 26 mm 26,5 19 99,7 49,85 39 40,5 3 bar
752-000-36 18 mm 18,5 12,5 82,2 41,1 35,2 36,7 3 bar


We think you are in United States.
Update your location?