text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 8

Serie 8
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
8 10 C3 4 04 - F1 3 1 Y - N 00 2C C014
8 SERIE
10 TAMAÑO
10 = tamaño 1
20 = tamaño 2
30 = tamaño 3
C3 TIPO DE CUERPO
C3 = cuerpo roscado
4 NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES
1 = 2/2 vías NC
2 = 2/2 vías NO
4 = 3/2 vías NC
5 = 3/2 vías NO
04 CONEXIONES NEUMATICAS
04 = G1/8 (tamaño 1)
05 = G1/4 (tamaño 2)
06 = G3/8 (tamaño 3)
F1 DIÁMETRO NOMINAL
F1 = 5.0 mm (tamaño 1)
G7 = 6.6 mm (tamaño 2)
K1 = 9.0 mm (tamaño 3)
3 MATERIALES DE LAS JUNTAS
3 = FKM
1 MATERIAL DEL CUERPO
1 = aluminio
Y ACCIONAMIENTO MANUAL
N = no provisto
Y = provisto monoestable
N ACCESORIOS DE MONTAJE
N = no provisto
00 OPCIONES
00 = ninguna
PP = pilotaje neumático
PE = electropiloto con pilotaje externo
2C CONEXIÓN ELÉCTRICA
2C = conexión tipo KN 90° + protección + led (tamaño 1)
2F = conexión tipo KN en línea + protección + led (tamaño 1)
3A = conexión DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
4A = conexión estándar de la industria (9.4 mm)
7A = cables - longitud 300 mm (tamaño 2 - 3)
C014 VOLTAJE - CONSUMO DE ENERGÍA
C012 = 12 V DC 1.3/0.25 W (tamaño 1)
C014 = 24 V DC 1.3/0.25 W (tamaño 1)
C020 = 12 V DC 2 W (tamaño 2 - 3)
C023 = 24 V DC 2 W (tamaño 2 - 3)
C025 = 48 V DC 2 W (tamaño 2 - 3)
VERSIÓN
= estándar
OX1 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 550 mg/m²)
OX2 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 33 mg/m²)

Electroválvula tamaño 1 - 2/2 y 3/2 vías, NC


* por favor complete el código con CONEXIÓN ELÉCTRICA (opción 2C O 2F) y VOLTAJE (véase el EJEMPLO DE CODIFICACIÓN).



Mod. Función Conexiones Diámetro Ø (mm) kv (l/min) Qn (Nl/min) Min/max presión (bar) Min/max presión de pilotaje (bar) Pilotaje de suministro Símbolo
810C3104-F131Y-N00* 2/2 NC G1/8 5,0 6,5 420 3 ÷ 6 - interno EV62
810C3404-F131Y-N00* 3/2 NC G1/8 5,0 6,5 420 3 ÷ 6 - interno EV54
810C3104-F131Y-NPE* 2/2 NC G1/8 5,0 6,5 420 0 ÷ 6 3 ÷ 6 externo EV61
810C3404-F131Y-NPE* 3/2 NC G1/8 5,0 6,5 420 0 ÷ 6 3 ÷ 6 externo EV56


We think you are in United States.
Update your location?