text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 8

Serie 8

2/2 vías - Normalmente Cerrada (NC), Normalmente Abierta (NO)
3/2 vías - Normalmente Cerrada (NC), Normalmente Abierta (NO)
La Serie 8 aumenta la oferta de versiones disponibles de válvulas de cartucho directamente integradas en el cuerpo de aluminio anodizado, incluyendo también las versiones tipo electroválvula. Los nuevos cuerpos permiten tener versiones operadas neumaticamente con pilotaje externo o versiones tipo electroválvulas tanto con pilotaje externo como interno.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Función 2/2 NC – 2/2 NO – 3/2 NC - 3/2 NO
Funcionamiento Neumática o electroneumática
Conexiones neumáticas G1/8 – G1/4 – G3/8
Diámetro nominal 5 … 9 mm
Flow coefficient kv (l/min) 6.5 … 23
Caudal nominal 420 … 1480 Nl/min (aire a 6 bar ΔP 1 bar)
Presión de trabajo 3 ÷ 6 bar (0 ÷ 6 bar con pilotaje externo)
External pilot pressure 3 ÷ 6 bar
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C
Fluido Aire filtrado clase 5.4.4 según ISO 8573-1 (viscosidad del aceite máx. 32 cSt), gases inertes
Tiempo de respuesta ON <10 ms - OFF <10 ms
Instalación Cualquier posición
MATERIALS IN CONTACT WITH FLUID
Cuerpo Aluminio
Juntas FKM
Partes internas Aluminio - latón
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Tensión 24 V DC – otros voltajes a petición
Tolerancia de tensión Tamaño 1 = ±10% - Tamaño 2 y 3 = -10% +15%
Consumo de energía Tamaño 1 = 1.3 W (inrush) 0.25 W (retención) – Tamaño 2 y 3 = 2 W
Ciclo de trabajo ED 100%
Conexión eléctrica Conectores - cables (longitud = 300 mm)
Clase de protección Tamaño 1 = IP50 – Tamaño 2 y 3 = IP65 (con conector)
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
8 10 C3 4 04 - F1 3 1 Y - N 00 2C C014
8 SERIE
10 TAMAÑO
10 = tamaño 1
20 = tamaño 2
30 = tamaño 3
C3 TIPO DE CUERPO
C3 = cuerpo roscado
4 NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES
1 = 2/2 vías NC
2 = 2/2 vías NO
4 = 3/2 vías NC
5 = 3/2 vías NO
04 CONEXIONES NEUMATICAS
04 = G1/8 (tamaño 1)
05 = G1/4 (tamaño 2)
06 = G3/8 (tamaño 3)
F1 DIÁMETRO NOMINAL
F1 = 5.0 mm (tamaño 1)
G7 = 6.6 mm (tamaño 2)
K1 = 9.0 mm (tamaño 3)
3 MATERIALES DE LAS JUNTAS
3 = FKM
1 MATERIAL DEL CUERPO
1 = aluminio
Y ACCIONAMIENTO MANUAL
N = no provisto
Y = provisto monoestable
N ACCESORIOS DE MONTAJE
N = no provisto
00 OPCIONES
00 = ninguna
PP = pilotaje neumático
PE = electropiloto con pilotaje externo
2C CONEXIÓN ELÉCTRICA
2C = conexión tipo KN 90° + protección + led (tamaño 1)
2F = conexión tipo KN en línea + protección + led (tamaño 1)
3A = conexión DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
4A = conexión estándar de la industria (9.4 mm)
7A = cables - longitud 300 mm (tamaño 2 - 3)
C014 VOLTAJE - CONSUMO DE ENERGÍA
C012 = 12 V DC 1.3/0.25 W (tamaño 1)
C014 = 24 V DC 1.3/0.25 W (tamaño 1)
C020 = 12 V DC 2 W (tamaño 2 - 3)
C023 = 24 V DC 2 W (tamaño 2 - 3)
C025 = 48 V DC 2 W (tamaño 2 - 3)
VERSIÓN
= estándar
OX1 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 550 mg/m²)
OX2 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?