8 | 10 | C3 | 4 | 04 | - | F1 | 3 | 1 | Y | - | N | 00 | 2C | C014 |
8 | SERIE |
10 |
TAMAÑO 10 = tamaño 1 20 = tamaño 2 30 = tamaño 3 |
C3 |
TIPO DE CUERPO C3 = cuerpo roscado |
4 |
NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES 1 = 2/2 vías NC 2 = 2/2 vías NO 4 = 3/2 vías NC 5 = 3/2 vías NO |
04 |
CONEXIONES NEUMATICAS 04 = G1/8 (tamaño 1) 05 = G1/4 (tamaño 2) 06 = G3/8 (tamaño 3) |
F1 |
DIÁMETRO NOMINAL F1 = 5.0 mm (tamaño 1) G7 = 6.6 mm (tamaño 2) K1 = 9.0 mm (tamaño 3) |
3 |
MATERIALES DE LAS JUNTAS 3 = FKM |
1 |
MATERIAL DEL CUERPO 1 = aluminio |
Y |
ACCIONAMIENTO MANUAL N = no provisto Y = provisto monoestable |
N |
ACCESORIOS DE MONTAJE N = no provisto |
00 |
OPCIONES 00 = ninguna PP = pilotaje neumático PE = electropiloto con pilotaje externo |
2C |
CONEXIÓN ELÉCTRICA 2C = conexión tipo KN 90° + protección + led (tamaño 1) 2F = conexión tipo KN en línea + protección + led (tamaño 1) 3A = conexión DIN EN 175 301-803-C (8 mm) 4A = conexión estándar de la industria (9.4 mm) 7A = cables - longitud 300 mm (tamaño 2 - 3) |
C014 |
VOLTAJE - CONSUMO DE ENERGÍA C012 = 12 V DC 1.3/0.25 W (tamaño 1) C014 = 24 V DC 1.3/0.25 W (tamaño 1) C020 = 12 V DC 2 W (tamaño 2 - 3) C023 = 24 V DC 2 W (tamaño 2 - 3) C025 = 48 V DC 2 W (tamaño 2 - 3) |
VERSIÓN = estándar OX1 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 550 mg/m²) OX2 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 33 mg/m²) |
Mod. | Función | Conexiones | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Qn (Nl/min) | Min/max presión (bar) | Min/max presión de pilotaje (bar) | Pilotaje de suministro | Símbolo |
820C3105-G731Y-N00* | 2/2 NC | G1/4 | 6,6 | 12,5 | 800 | 3 ÷ 6 | - | interno | EV62 |
820C3405-G731Y-N00* | 3/2 NC | G1/4 | 6,6 | 12,5 | 800 | 3 ÷ 6 | - | interno | EV54 |
820C3105-G731Y-NPE* | 2/2 NC | G1/4 | 6,6 | 12,5 | 800 | 0 ÷ 6 | 3 ÷ 6 | externo | EV61 |
820C3405-G731Y-NPE* | 3/2 NC | G1/4 | 6,6 | 12,5 | 800 | 0 ÷ 6 | 3 ÷ 6 | externo | EV56 |