Raccords rapides push-on
Les raccords rapides à coiffe ‘’push-on’’ sont essentiels dans l'automatisation pneumatique car ils permettent de connecter rapidement et en toute sécurité des tubes et des tuyaux, optimisant ainsi les process de production.
Added to Your Shopping Cart
Raccords Push-on vs. Push-in: Caractéristiques Principales
La différence fondamentale entre les raccords instantanés (push-in) et les raccords à coiffe (push-on) réside dans la méthode de raccordement et la présence ou l'absence d'un joint d'étanchéité. Les raccords instantanés permettent de raccorder des tubes et des tuyaux en les encliquetant simplement dans le raccord, ce qui est idéal pour les systèmes pneumatiques nécessitant une connexion et une déconnexion rapides et sûres. Un joint souple empêche les fuites. Les raccords à coiffe, en revanche, permettent de connecter le tube ou le tuyau en le poussant sur une canule spécialement conçue à cet effet, puis en vissant une bague. L'étanchéité est mécanique. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements soumis à des vibrations ou à des températures extrêmes.
Avantages des raccords rapides à coiffe de Camozzi Automation
Avec plus de 60 ans d'expérience dans le traitement et la production de cette famille de produits, Camozzi Automation fournit une large sélection de raccords rapides utilisant des matériaux avancés de haute qualité. Ils se caractérisent par une conception compacte, une grande polyvalence et une grande variété de modèles et de filetages.
Product Availability by Store Location
Hours