Tubes, spirales et accessoires
Les tubes souples et les spirales sont des accessoires essentiels dans diverses applications industrielles, car ils constituent une solution efficace pour transporter de l'air ou des fluides vers différents outils et machines..
Tubes Souples
Il existe aujourd'hui différents types de tubes souples pour l'air comprimé et les fluides.
Disponibles dans différents matériaux pour répondre parfaitement aux besoins de chaque application, ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que le polyamide 12, le polyuréthane ester et éther, le polyuréthane auto-extinguible et anti-étincelles, et le polyéthylène. En outre, ils sont disponibles en différentes couleurs, telles que le noir, le bleu, le gris et le transparent.
Tubes Spiralés
Communément appelées spirales, elles ont une structure hélicoïdale et offrent une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion et à la compression. Ces caractéristiques les rendent idéales pour les applications où l'espace est limité et où des mouvements fréquents sont nécessaires, comme dans les machines industrielles ou les outils à main. Leur construction permet également d'éviter les enchevêtrements et les nœuds, ce qui garantit une circulation constante et ininterrompue des fluides. Les tuyaux spiralés sont donc essentiels pour maintenir l'efficacité et la sécurité des systèmes pneumatiques dans diverses applications.
Applications
Les tubes sont utilisés dans différents secteurs, notamment dans le secteur industriel, où l'air comprimé est nécessaire pour faire fonctionner différents types de machines ou pour transporter des fluides.
Coupe-tubes et autres accessoires
Les coupe-tubes sont un outil essentiel pour la gestion et l'entretien des tubes souples. Cet outil est conçu pour effectuer des coupes précises et nettes, nécessaires pour assurer des connexions fiables. Les colliers de serrage en plastique et les outils de rainurage pour les tubes métalliques sont d'autres accessoires essentiels pour la gestion des tuyaux.
Product Availability by Store Location
Hours