text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributeurs a commande mecanique et manuelle

Les vannes mécaniques sont disponibles avec une large gamme de fonctions et de méthodes d'actionnement afin de mieux s'adapter aux diverses applications industrielles. Leur polyvalence est évidente dans leur capacité à fonctionner efficacement avec différents types de fluides - liquides et gazeux - sous différentes pressions et températures. Ces vannes sont particulièrement réputées pour leur fiabilité, due à leur construction robuste. L'une des principales caractéristiques des vannes mécaniques est leur capacité à offrir un contrôle précis, car elles sont actionnées directement par la partie mobile de la machine.

Les vannes manuelles sont des composants mécaniques fondamentaux des systèmes de tuyauterie, utilisés pour contrôler le flux de liquides, de gaz ou de vapeurs dans les canalisations. Ces vannes permettent aux opérateurs de démarrer, d'arrêter ou de moduler le débit manuellement, assurant ainsi un contrôle direct et immédiat du système dans lequel elles sont installées.

We think you are in United States.
Update your location?