Systèmes multipôles et bus de terrain
Description et avantages des systèmes séries
Les composants qui utilisent une interface de communication série présentent l'avantage d'une connexion très simple à l'unité de contrôle (généralement un PLC). Un seul câble, avec un nombre réduit de fils à l'intérieur, permet d'interconnecter un vaste réseau de composants répartis dans l'usine. L'avantage d'un réseau série est la réduction des temps d'installation, la facilité de connexion des fonctions, la réduction des erreurs de connexion et la quantité importante d'informations que les composants installés peuvent transférer.
Systèmes multipôles et bus de terrain : Lequel choisir ?
Les systèmes en série permettent de réduire le câblage, en transmettant toutes les informations sur une seule ligne où peuvent être installés divers dispositifs, tels que des îlots de vannes, des panneaux de commande et des moteurs, et ils conviennent pour les communications à longue distance. Un panneau de contrôle peut être installé à côté de l'automate, car ce dernier n'a pas besoin de cartes d'E/S et son encombrement est réduit. Les systèmes multipolaires sont préférables lorsque la quantité d'informations ou le nombre de dispositifs à connecter, ainsi que la distance des fonctions, ne sont pas importants, généralement dans les usines et les applications d'automatisation à petite échelle.
Description et avantages des systèmes multipolaires
Les systèmes multipolaires sont une évolution des connexions électriques point à point. En regroupant les fonctions en îlots, ils permettent également de regrouper les câbles de connexion individuels en un seul câble multifilaire, ce qui facilite l'installation et l'esthétique.
Tendances futures des systèmes multipôles et bus de terrain
L'évolution technologique entraîne une augmentation des échanges de données entre les machines. Cela favorise l'amélioration de l'efficacité des composants et, par conséquent, l'augmentation de la communication entre les composants et la partie gestion du système. Cette évolution, combinée à l'introduction de systèmes de sécurité de la communication et à la flexibilité des applications, présente des caractéristiques que l'on retrouve plus fréquemment dans les systèmes séries.