Ventouses à soufflet (rondes) pour l’emballage - 2,5 soufflets
Série VPCM
Ventouses en élastodur ED-65.
Diamètres de 20 à 50 mm avec filetage G1/8 et G1/4, mâle et femelle.
Diamètres de 20 à 50 mm avec filetage G1/8 et G1/4, mâle et femelle.
Les ventouses de la série VPCM sont constituées d'un embout et d'une pièce en caoutchouc qui sont livrés assemblés.
Les deux composants peuvent être commandés séparément comme pièces de rechange.
Ces ventouses conviennent parfaitement à la manipulation d'emballages tels que les boîtes en carton rigides (vides ou remplies) et les barquettes.
Les applications courantes sont les suivantes
- Processus de palettisation et de dépalettisation
- Applications lourdes en termes de maintien et d'usure.
- Chargement par le haut et par le côté dans les cartonneuses.
- Applications dans lesquelles une compensation élevée en hauteur est nécessaire entre les pièces à manipuler.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Les deux composants peuvent être commandés séparément comme pièces de rechange.
Ces ventouses conviennent parfaitement à la manipulation d'emballages tels que les boîtes en carton rigides (vides ou remplies) et les barquettes.
Les applications courantes sont les suivantes
- Processus de palettisation et de dépalettisation
- Applications lourdes en termes de maintien et d'usure.
- Chargement par le haut et par le côté dans les cartonneuses.
- Applications dans lesquelles une compensation élevée en hauteur est nécessaire entre les pièces à manipuler.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
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
Description | Ventouse robuste et résistante composée d'une ventouse VPCM et d'un insert de raccordement |
Construction | - insert et ventouse sont livrés non montés - a partir du diamètre 60 mm, l'insert est vissé dans une plaque support vulcanisée |
Maintenance | La partie caoutchouc seule peut être changée |
Température de fonctionnement | Version ELASTODUR: -40°C ÷ +100°C (pour une durée <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (sur la durée) |
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
Exemple de codification
VP | C | M | - | 0200 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SÉRIE VP = ventouse |
C |
FORME C = rond |
M |
VERSION M = 1,5 soufflets |
0200 |
DIAMÈTRES 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
E |
MATÉRIAUX E = élastodure |
G1/8 |
TAILLE DU FILETAGE 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETAGE M = mâle F = femelle |