Ventouses à soufflet (ovales) pour l’emballage - 1,5 soufflets
Série VPOL
Ventouses en élastodur ED-65 ou en silicone.
Dimensions de 60x20 à 100x40 mm avec filetage G1/8 et G1/4, mâle et femelle.
Dimensions de 60x20 à 100x40 mm avec filetage G1/8 et G1/4, mâle et femelle.
Les ventouses de la série VPOL se composent d'un embout et d'une pièce en caoutchouc qui sont livrés assemblés. Les deux composants peuvent être commandés séparément comme pièces de rechange.
Ces ventouses conviennent parfaitement à la manipulation d'emballages tels que des boîtes en carton rigide ou des plateaux.
Les applications courantes sont les suivantes
-Processus de palettisation et de dépalettisation
-Applications lourdes en termes de maintien et d'usure.
-Chargement par le haut et par le côté dans les cartonneuses.
Ces ventouses conviennent parfaitement à la manipulation d'emballages tels que des boîtes en carton rigide ou des plateaux.
Les applications courantes sont les suivantes
-Processus de palettisation et de dépalettisation
-Applications lourdes en termes de maintien et d'usure.
-Chargement par le haut et par le côté dans les cartonneuses.
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
Description | Ventouse robuste et résistante composée d'une ventouse VPOL et d'un insert de raccordement |
Construction | - insert et ventouse sont livrés non montés - a partir du diamètre 60 mm, l'insert est vissé dans une plaque support vulcanisée |
Maintenance | La partie caoutchouc seule peut être changée |
Température de fonctionnement | Version NBR: -40°C ÷ +100°C (pour une durée <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (sur la durée) version SILICONE : -40°C ÷ +220°C (pour une durée <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (sur la durée) |
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
VP | O | L | - | 0350-150 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SÉRIE VP = ventouse |
O |
FORME O = ovale |
L |
VERSION L = 1,5 soufflets |
0350-150 |
DIAMETRE 0350-150 = 35,0 x 15,0 mm 0600-200 = 60,0 x 20,0 mm 0600-250 = 60,0 x 25,0 mm 0800-350 = 80,0 x 35,0 mm 1000-400 = 100,0 x 40,0 mm |
E |
MATÉRIAUX E = elastodur (0600-1000) S = silicone (0350-0600-0800) |
G1/8 |
TAILLE DU FILETAGE 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETAGE M = mâle F = femelle |