VS | C | F | - | 0010 | N | - | M3 | M |
VS |
SÉRIE VS = ventouse |
C |
FORME C = rond |
F |
VERSION F = plat |
0010 |
DIAMETRE 0010 = 1,0 mm 0015 = 1,5 mm 0020 = 2,5 mm 0030 = 3,0 mm 0040 = 4,0 mm 0050 = 5,0 mm 0060 = 6,0 mm 0080 = 8,0 mm 0090 = 9,0 mm 0100 = 10,0 mm 0120 = 12,0 mm 0150 = 15,0 mm 0180 = 18,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0700 = 70,0 mm 0800 = 80,0 mm 0900 = 90,0 mm 1000 = 100,0 mm |
N |
MATÉRIAUX N = NBR S = Silicone |
M3 |
TAILLE DU FILETAGE M3 = M3 5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETAGE M = Mâle F = Femelle |
Mod. | G1 | D1 | dn | DS | H | LG1 | SW1 | Z | Ventouse | Insert |
VSCF-0010*-M3M | M3 M | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 4,6 | 3,0 | 5 | 0,1 | VSCF-0010* | NPS-A-M3-M |
VSCF-0015*-M3M | M3 M | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 4,6 | 3,0 | 5 | 0,1 | VSCF-0015* | NPS-A-M3-M |
VSCF-0020*-M3M | M3 M | 2,4 | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 3,0 | 5 | 0,2 | VSCF-0020* | NPS-A-M3-M |
VSCF-0030*-M3M | M3 M | 3,7 | 1,0 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 5 | 0,3 | VSCF-0030* | NPS-A-M3-M |
VSCF-0040*-M3M | M3 M | 4,7 | 1,0 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 5 | 0,4 | VSCF-0040* | NPS-A-M3-M |