text.skipToContent text.skipToNavigation
VSCF-0050 à 0080

VSCF-0050 à 0080

Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
VS C F - 0010 N - M3 M
VS SÉRIE
VS = ventouse
C FORME
C = rond
F VERSION
F = plat
0010 DIAMETRE
0010 = 1,0 mm
0015 = 1,5 mm
0020 = 2,5 mm
0030 = 3,0 mm
0040 = 4,0 mm
0050 = 5,0 mm
0060 = 6,0 mm
0080 = 8,0 mm
0090 = 9,0 mm
0100 = 10,0 mm
0120 = 12,0 mm
0150 = 15,0 mm
0180 = 18,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0700 = 70,0 mm
0800 = 80,0 mm
0900 = 90,0 mm
1000 = 100,0 mm
N MATÉRIAUX
N = NBR
S = Silicone
M3 TAILLE DU FILETAGE
M3 = M3
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETAGE
M = Mâle
F = Femelle

Ventouse VSCF-0050 à 0080 - insert fileté

* = (N) ventouse NBR - (S) ventouse silicone
(préciser la lettre désirée lors de la commande)



Mod. G1 D1 dn DS H LG1 SW1 Z Ventouse Insert
VSCF-0050*-M5M M5 M 5,7 1,8 5,0 10,5 4,7 8 0,5 VSCF-0050* NPS-C-M5-M
VSCF-0060*-M5M M5 M 6,8 1,8 6,0 10,5 4,7 8 0,6 VSCF-0060* NPS-C-M5-M
VSCF-0080*-M5M M5 M 8,4 1,8 8,0 10,5 4,7 8 0,8 VSCF-0080* NPS-C-M5-M


We think you are in United States.
Update your location?