text.skipToContent text.skipToNavigation
VSCF-0100 à 0400

VSCF-0100 à 0400

Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
VS C F - 0010 N - M3 M
VS SÉRIE
VS = ventouse
C FORME
C = rond
F VERSION
F = plat
0010 DIAMETRE
0010 = 1,0 mm
0015 = 1,5 mm
0020 = 2,5 mm
0030 = 3,0 mm
0040 = 4,0 mm
0050 = 5,0 mm
0060 = 6,0 mm
0080 = 8,0 mm
0090 = 9,0 mm
0100 = 10,0 mm
0120 = 12,0 mm
0150 = 15,0 mm
0180 = 18,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0700 = 70,0 mm
0800 = 80,0 mm
0900 = 90,0 mm
1000 = 100,0 mm
N MATÉRIAUX
N = NBR
S = Silicone
M3 TAILLE DU FILETAGE
M3 = M3
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETAGE
M = Mâle
F = Femelle

Ventouse VSCF-0100 à 0400 - insert taraudé

* = (N) ventouse NBR - (S) ventouse silicone
(préciser la lettre désirée lors de la commande)



Mod. G1 D1 dn DS H LG1 SW1 Z Ventouse Insert
VSCF-0100*-M5F M5 F 11,2 3,1 10,0 18,4 4,7 8 1,0 VSCF-0100* NPS-B-M5-F
VSCF-0120*-M5F M5 F 13,2 3,1 12,0 18,6 4,7 8 1,2 VSCF-0120* NPS-B-M5-F
VSCF-0150*-1/8F G1/8 F 16,8 3,1 15,0 23,0 8,0 14 1,5 VSCF-0150* NPS-E-1/8-F
VSCF-0180*-1/8F G1/8 F 20,6 3,1 18,0 23,3 8,0 14 1,8 VSCF-0180* NPS-E-1/8-F
VSCF-0200*-1/8F G1/8 F 22,8 3,1 20,0 23,5 8,0 14 2,0 VSCF 0200* NPS-E-1/8-F
VSCF-0250*-1/8F G1/8 F 28,2 4,1 25,0 25,2 8,0 14 2,5 VSCF 0250* NPS-G-1/8-F
VSCF-0300*-1/8F G1/8 F 33,3 4,1 30,0 25,7 8,0 14 3,0 VSCF 0300* NPS-G-1/8-F
VSCF-0350*-1/8F G1/8 F 39,2 6,1 35,0 28,9 8,0 17 3,5 VSCF 0350* NPS-F-1/8-F
VSCF-0400*-1/8F G1/8 F 44,0 6,1 40,0 30,0 8,0 17 4,0 VSCF 0400* NPS-F-1/8-F


We think you are in United States.
Update your location?