Distributeurs à commande manuelle
Séries 1, 3, 4 et VMS
Série 1, 3 et 4 : 3/2, 5/2 et 5/3 CO, CF; raccordement 1/8" et 1/4"
Série VMS : 3/2; raccordement M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"
Série VMS : 3/2; raccordement M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"
Les distributeurs à actionnement manuel Série 3 (1/8") et Série 4 (1/4"), 3/2, 5/2 et 5/3 ont été réalisés avec différents actionnements pour répondre à un grand nombre de besoins.
La Série 1 a été réalisée avec deux types d'actionnement : 3/2 avec c.de digitale et 3/2 et 5/2 avec c.de par levier.
Les distributeurs à douille coulissante Série VMS sont 3/2 avec raccordement M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" et 3/4".
Les distributeurs 3/2 des Séries 3 et 4 sont de type Normalement Fermé au repos quand la pression est sur l'entrée 1 et, deviennent de type Normalement Ouvert au repos quand la pression est sur l'échappement 3; la sortie étant en 2 dans les deux cas.
Les distributeurs 5/2 des Séries 3 et 4 peuvent-être alimentés par les échappements 3 et 5 avec deux pressions différentes pour, par exemple, alimenter un vérin avec une pression de sortie de la tige différente de celle de rentrée.
La Série 1 a été réalisée avec deux types d'actionnement : 3/2 avec c.de digitale et 3/2 et 5/2 avec c.de par levier.
Les distributeurs à douille coulissante Série VMS sont 3/2 avec raccordement M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" et 3/4".
Les distributeurs 3/2 des Séries 3 et 4 sont de type Normalement Fermé au repos quand la pression est sur l'entrée 1 et, deviennent de type Normalement Ouvert au repos quand la pression est sur l'échappement 3; la sortie étant en 2 dans les deux cas.
Les distributeurs 5/2 des Séries 3 et 4 peuvent-être alimentés par les échappements 3 et 5 avec deux pressions différentes pour, par exemple, alimenter un vérin avec une pression de sortie de la tige différente de celle de rentrée.
1-16/29 résultats
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
Construction | Tiroir (Série 3 et 4), clapet (Série 1), à douille coulissante(Série VMS) |
Fonction | 3/2, 5/2 et 5/3 Orifices/Positions |
Matériaux | Corps AL, clapet laiton (OT58), tiroir inox, joints NBR |
Raccordements | Series 1, 3 et 4: G1/8, G1/4 Série VMS: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 |
Température ambiante | 0°C ÷ 60°C |
Température du fluide | 0°C ÷ 50°C |
Pression de fonctionnement | Selon modèle |
Fluide | Air filtré, sans lubrification; en cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
Exemple de codification
3 | 3 | 8 | 900 |
3 |
SERIE 1 3 4 |
3 |
NOMBRE D'ORIFICES/POSITIONS 3 = 3/2 NC 5/2 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8= 5/3 CP |
8 |
RACCORDEMENT 8 = 1/8" 4 = 1/4" |
900 |
ACTIONNEMENT 895 = bouton poussoir noir, monostable 896 = bouton poussoir vert, monostable 897 = bouton poussoir rouge, monostable 900 = levier, bistable 905 = levier, monostable 910 = tirette, bistable 915 = tirette, monostable 935 = digital, monostable 975 = bouton coup de poing noir, monostable 976 = bouton coup de poing vert, monostable 977 = bouton coup de poing rouge, monostable 990 = sélecteur 2 positions ( interrupteur ) |