Electrovannes à commande directe
Série PD
2/2 NC
Les électrovannes Série PD, disponibles en version 2/2 NC (Normalement Fermé), existent avec différents diamètres nominaux et en 3 formes.
NB. Les électrovannes Série PD sont prévues pour une alimentation avec une tension DC.
Pour une utilisation avec une tension d’alimentation AC de même valeur, utiliser le connecteur mod. 125-900.
NB. Les électrovannes Série PD sont prévues pour une alimentation avec une tension DC.
Pour une utilisation avec une tension d’alimentation AC de même valeur, utiliser le connecteur mod. 125-900.
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
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Fonction | 2/2 NC |
Fonctionnement | Clapet à actionnement direct |
Raccordements pneumatiques | Sur embase au moyen de vis M3, taraudage M5 |
Diamètre de l’orifice | 0.8 … 2.5 mm |
Kv (l/min) | 0.39 … 1.93 |
Pression de fonctionnement | -0.9 ÷ 4 … 12 bar |
Température de fonctionnement | 0 ÷ 50 °C |
Fluide | Air filtré de classe 5.4.4 selon la norme ISO 8573-1 (viscosité max de l’huile 32 cSt), gaz inertes |
Temps de réponse (ISO 12238) | <15 ms |
Installation | Au choix |
MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE | |
Corps | Laiton - aluminium anodisé |
Joints | NBR - FKM - EPDM |
Pièces internes | Acier inoxydable |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
Tension | 24 V DC - 12 V DC - autres tensions sur demande |
Tolérance de tension | 1 and 2 W ±10% - 4 W ±5% |
Consommation électrique | 1 … 4 W |
Facteur de marche | ED 100% (1 et 2 W) - ED 50% (4 W) voir diagramme définition |
Connexion électrique | connecteur DIN 43650 (forme C), écartement 9,4 mm |
Indice de protection | IP65 avec connecteur |
Versions spéciales sur demande |
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
PD | 0 | 00 | 2 | A | 1 | R | 5 | 3 |
PD | SÉRIE |
0 |
MONTAGE électrovanne seule |
00 |
NOMBRE DE POSTES 00 = interface |
2 |
NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION 2 = 2 - NC |
A |
MATERIAU DU CORPS ET RACCORDEMENT ELECTROVANNE A = corps aluminium, plan de pose pneumatique arrière C = corps aluminium, plan de pose pneumatique inférieur E = corps laiton, raccordement M5 ( pour Ø jusqu'à 1,6 mm ) |
1 |
DIAMETRE NOMINAL - PRESSION MAX. 1 = Ø 0,8 2 = Ø 1,2 3 = Ø 1,6 4 = Ø 2 5 = Ø 2,5 |
R |
MATERIAU CLAPET R = NBR F = FKM (sur demande) |
5 |
CONNEXION ELECTRIQUE 5 = 3 fiches plates (écartement 9,4 mm) |
3 |
TENSION D'ALIMENTATION 1 = 12V DC 1 W 2 = 12V DC 2 W 3 = 24V DC 1 W 5 = 24V DC 2 W 8 = 24V DC 4 W |
FIXATION = standard, avec vis pour montage sur interface métallique P = avec vis pour montage sur interface plastique |
|
FIXATION = standard, avec vis pour montage sur interface métallique P = avec vis pour montage sur interface plastique |
1-7/7 résultats