Amortisseurs de chocs
Série SA
M8x1, M10x1, M12x1, M14x1,5, M20x1,5, M25x1,5, M27x1,5
Auto-compensé
Auto-compensé
Les amortisseurs de chocs Série SA, disponibles en 7 tailles, sont utilisés pour absorber le bruit et l'impact lors de la phase d'arrêt d'une charge en mouvement. Les amortisseurs de chocs Série SA, de type auto-compensé, conviennent pour des applications avec faible charge/vitesse importante ou charge importante/vitesse faible ne demandant pas un ajustement des amortisseurs de chocs. Ils ont été conçus pour être utilisés avec ou sans écrou de butée.
L'utilisation des amortisseurs de chocs Série SA offre de nombreux avantages :
L'utilisation des amortisseurs de chocs Série SA offre de nombreux avantages :
- Augmentation des cadences ;
- Diminution des coût de maintenance ;
- Réduction du bruit et des vibrations ;
- Accroissement de la durée de vie des composants.
Séries
Accessoires
Absorbeur de choc serie sa - SA-0806
Absorbeur de choc serie sa - SA-0806W
Absorbeur de choc serie sa - SA-1007
Absorbeur de choc serie sa - SA-1007W
Absorbeur de choc serie sa - SA-1210
Absorbeur de choc serie sa - SA-1210W
Absorbeur de choc serie sa - SA-1412
Absorbeur de choc serie sa - SA-1412W
Absorbeur de choc serie sa - SA-2015
Absorbeur de choc serie sa - SA-2015W
Absorbeur de choc serie sa - SA-2525
Shock absorber without cap - SA-2525W
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Modèle | SA-0806SA-1007SA-1210SA-1412SA-2015SA-2525SA-2725. |
Type de construction | Amortisseur hydraulique de chocs auto-compensé |
Matériaux | Corps: acier verni noirtige de piston: acier chromé durpiston: acier chromé durjoints NBR |
Filetage corps | M8x1 - M10x1 - M12x1 - M14x1.5 - M20X1.5 - M25x1.5 - M27x1.5 |
Course d'amortissement ( mm ) | 6; 7; 10; 12; 15; 25; 25 |
Energie max. absorbable par coup, Et ( Nm ) | 3; 6; 12; 20; 59; 80; 147 |
Energie max. absorbable par heure, ETC ( Nm ) | 7000; 12400; 22500; 33000; 38000; 60000; 72000. |
Masse max. effective Me ( Kg ) | 6; 12; 22; 40; 120; 180; 270 |
Nbre de coups/min. | 80; 70; 40; 70; 45; 20; 10 |
Vitesse d'impact, V ( m/s )min-max. | 0,3 - 2,5; 0,3 - 3,5; 0,3 - 4,0; 0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0. |
Poids ( g ) | 15; 25; 32; 65; 150; 295; 360 |
Température de fonctionnement | -10 à +80°C |
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
CODIFICATION DES AMORTISSEURS DE CHOCS SERIE SA
SA | - | 2015 |
SA | SÉRIE |
2015 |
TAILLE / COURSE 0806 = M8x1 / 6 mm 1007 = M10x1 / 7 mm 1210 = M12x1 / 10 mm 1412 = M14x1,5 / 12 mm 2015 = M20x1,5 / 15 mm 2525 = M25x1,5 / 25 mm 2725 = M27x1,5 / 25 mm |
OPTION = Standard avec embout W = sans embout ( sur demande ) |
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | I | L | SW | X | Poids [g] |
SA-0806W | M8x1 | 40,6 | - | 2,9 | - | 33,6 | 2 | 3 | - | 11 | 6 | 15 |
SA-0806 | M8x1 | 40,6 | 6,6 | 2,9 | 8,8 | 33,6 | 2 | 3 | 55,4 | 11 | 6 | 17 |
SA-1007W | M10x1 | 47 | - | 3 | - | 39 | 3 | 3 | - | 12,7 | 7 | 25 |
SA-1007 | M10x1 | 47 | 8,6 | 3 | 8,6 | 39 | 3 | 3 | 62,6 | 12,7 | 7 | 28 |
SA-1210W | M12x1 | 52,5 | - | 3 | - | 44 | 3 | 4 | - | 14 | 10 | 29 |
SA-1210 | M12x1 | 52,5 | 10,3 | 3 | 8,8 | 44 | 3 | 4 | 71,3 | 14 | 10 | 32 |
SA-1412W | M14x1,5 | 67 | - | 4 | - | 58 | 4 | 5 | - | 19 | 12 | 65 |
SA-1412 | M14x1,5 | 67 | 12 | 4 | 10,5 | 58 | 4 | 5 | 89,5 | 19 | 12 | 70 |
SA-2015W | M20x1,5 | 73 | - | 6 | - | 62 | 4 | 7 | - | 26 | 15 | 150 |
SA-2015 | M20x1,5 | 73 | 17,8 | 6 | 15,8 | 62 | 4 | 7 | 103,8 | 26 | 15 | 160 |
SA-2525W | M25x1,5 | 92 | - | 8 | - | 82 | - | 9 | - | 32 | 25 | 280 |
SA-2525 | M25x1,5 | 92 | 22 | 8 | 19 | 82 | - | 9 | 136 | 32 | 25 | 295 |
SA-2725W | M27x1,5 | 99 | - | 8 | - | 86 | 5 | 6,5 | - | 32 | 25 | 360 |
SA-2725 | M27x1,5 | 99 | 22 | 8 | 19 | 86 | 5 | 6,5 | 143 | 32 | 25 | 375 |
1-1/1 résultats