text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 97

Série 97

Avec pivots avants
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
97 M 2 A 050 A 0200
97 SÉRIE
M VERSION
M = tenon arriére mâle intégré
S = tenon arriére mâle à rotule intégré
F = tenon arriére femelle intégré
T = nez et fond filetés
A = nez avec pivots
2 FONCTIONNEMENT
1 = simple effet, ressort avant
2 = double effet, amortissement avant et arrière
6 = double effet, tige traversante, amortissement avant et arrière
(Versions T et A seulement)
SYMBOLES PNEUMATIQUES
CS06
CD09
CD13
A MATERIAUX
A = inox AISI 304, joints NBR
V = inox AISI 304, tous joints FKM (150°C)
050 DIAMETRE
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A ACCESSOIRES
A = standard (écrou de tige + écrou de nez)
0200 COURSE
(voir tableau)
= standard
V = joint tige FKM

Vérins Série 97, version A

+ signifie ajouter la course



Ø ØA AM ØB2 EE KK SW SW1 KW1 SW2 U1 WH L1 + L2+ L3 + LU XG TD TL UT
32 12 22 36 G1/8 M10x1,25 8 17 6 10 23 9 120 111 76 9 27 10 7 58
40 16 24 45 G1/4 M12x1,25 8 19 7 13 27 13 135 122 81 12 33 12 9 71
50 20 32 55 G1/4 M16x1,5 8 24 8 17 33 18 143 125 82 12 40 14 9 81
63 20 32 68 G3/8 M16x1,5 12 24 8 17 40 22,5 158 135,5 95 13 45 16 12 104


We think you are in United States.
Update your location?