text.skipToContent text.skipToNavigation

122-800EX

Plein écran
Votre configuration

Connecteur



Mod. Description Couleur Tension de fonctionnement Presse étoupe Force de serrage
122-800EX connecteur seul, sans électronique noir - PG9 0,5 Nm


Connecteur Mod. 122-... DIN EN 175 301-803-B

Pour bobines Mod. U7/U7*EX, G7 et B7

Mod. 122-800EX:  Pour bobines mod. U7*EX certifiées ATEX; Avec vis anti-desserage mod. TORX.



Mod. Description Couleur Tension de fonctionnement Presse étoupe Force de serrage
122-601 connecteur seul, diode + Led transparent 24 V DC PG9 0,5 Nm
122-701 connecteur seul, varistor + Led transparent 24 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-702 connecteur seul, varistor + Led transparent 110 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-703 connecteur seul, varistor + Led transparent 230 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-800 connecteur seul, sans électronique noir - PG9 0,5 Nm
122-800EX connecteur seul, sans électronique noir - PG9 0,5 Nm
122-800UL connecteur seul, sans électronique noir - PG9 0.5 Nm


Connecteur Mod. 122-800 DIN 43650

Seulement pour taille 22 mm

Mod. 122-800EX: Pour bobines mod. U7*EX certifiées ATEX; Avec vis anti-desserage mod. TORX.



Mod. Description Couleur Tension de fonctionnement Presse étoupe Force de serrage
122-800 connecteur seul, sans électronique noire - PG9 0,5 Nm
122-800EX connecteur seul, sans électronique noire - PG9 0,5 Nm


Connecteur Mod. 122-800 DIN 43650 (PG)



Mod. Torque (Nm)
122-800 0,5


We think you are in United States.
Update your location?