text.skipToContent text.skipToNavigation
GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9...

GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9...

Forme A et B (écartement fiches 9,4 mm)
Connexion selon le standard indistriel et selon Normes DIN 175 301803
Ces bobines sont prévues pour une utilisation avec les électrovannes Séries A, AP, CFB, 3, 4, 9 et NA.

Séries
Accessoires
  • 1(current)
  • 2
  • 3
47 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
U7... / G7... / G93 A8... B... H8...
Classe isolation classe F (155° C) classe H (180° C) classe H (200° C) classe H (200° C)
Indice de protection IP54 - DIN 40050

IP65
(avec connecteur
Mod. 124-800)
IP54 - DIN 40050

IP65
(avec connecteur
Mod. 124-800)
IP54 - DIN 40050

IP65
(avec connecteur
Mod. 124-800)
IP64
Fonctionnement ED 100% ED 100% ED 100% ED 100%
Tolérances tension d'alimentation AC -15% / +10% -15% / +10% ±10% -
Tolérances tension d'alimentation DC ±10% ±10% ±5% -
Plein écran
Votre configuration
We think you are in United States.
Update your location?