addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Connecteur Mod. 122-... DIN EN 175 301-803-B
Pour bobines Mod. U7/U7*EX, G7 et B7
Mod. 122-800EX: Pour bobines mod. U7*EX certifiées ATEX; Avec vis anti-desserage mod. TORX.
Mod. | Description | Couleur | Tension de fonctionnement | Presse étoupe | Force de serrage |
122-601 | connecteur seul, diode + Led | transparent | 24 V DC | PG9 | 0,5 Nm |
122-701 | connecteur seul, varistor + Led | transparent | 24 V AC/DC | PG9 | 0,5 Nm |
122-702 | connecteur seul, varistor + Led | transparent | 110 V AC/DC | PG9 | 0,5 Nm |
122-703 | connecteur seul, varistor + Led | transparent | 230 V AC/DC | PG9 | 0,5 Nm |
122-800 | connecteur seul, sans électronique | noir | - | PG9 | 0,5 Nm |
122-800EX | connecteur seul, sans électronique | noir | - | PG9 | 0,5 Nm |
122-800UL | connecteur seul, sans électronique | noir | - | PG9 | 0.5 Nm |
Connecteur Mod. 122-800 DIN 43650
Seulement pour taille 22 mm
Mod. 122-800EX: Pour bobines mod. U7*EX certifiées ATEX; Avec vis anti-desserage mod. TORX.
Mod. | Description | Couleur | Tension de fonctionnement | Presse étoupe | Force de serrage |
122-800 | connecteur seul, sans électronique | noire | - | PG9 | 0,5 Nm |
122-800EX | connecteur seul, sans électronique | noire | - | PG9 | 0,5 Nm |