text.skipToContent text.skipToNavigation

MD1-R000

Pression de fonctionnement minimale [Bar]   0.5 ÷ 10 bar
Type de régulateur   Pressure regulator
Nom de la Série   MD
Conception   With relieving
Taille   42
Manomètre   Without pressure gauge (with 1/8 port)
Orifices   Without cartridges
Plein écran
Votre configuration

Régulateurs de pression Série MD



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Poids (kg) Poids (kg)
MD1-R000 - G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2


Régulateurs de pression pour BPA-...R1



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Poids ( g )
MD1-R000 - G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2


We think you are in United States.
Update your location?