Régulateurs de pression
Série MD
Raccordement par cartouches interchangeables taraudées 1/8, 1/4, 3/8 ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm. Versions : simple, combiné avec divers fonctions, montage en batteries.
Grâce à la flexibilité des cartouches de raccordement, le régulateur peut être monté de manière à orienter le bouton de réglage dans différentes directions. Une fois la pression réglée et le bouton en position de blocage, il est possible de mettre jusqu'à 4 cadenas de sécurité. Le by-pass permet un échappement rapide de l'air. Les différents types de ressorts offrent un ajustement précis de la pression.
La série MD a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
La technologie choisie pour le raccordement pneumatique permet d'équiper un même élément aussi bien de cartouches interchangeables filetées qu'avec raccords super rapides intégrés; ces deux modèles existant en différentes tailles. Les cartouches intermédiaires permettent la jonction entre deux éléments mais aussi d'avoir une prise d'air. Chaque composant est doté d'une prise d'air avant et arrière ayant les mêmes caractéristiques que la sortie et, prévues pour le raccordement d'éléments à faible consommation d'air.
La série MD a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
La technologie choisie pour le raccordement pneumatique permet d'équiper un même élément aussi bien de cartouches interchangeables filetées qu'avec raccords super rapides intégrés; ces deux modèles existant en différentes tailles. Les cartouches intermédiaires permettent la jonction entre deux éléments mais aussi d'avoir une prise d'air. Chaque composant est doté d'une prise d'air avant et arrière ayant les mêmes caractéristiques que la sortie et, prévues pour le raccordement d'éléments à faible consommation d'air.
Séries
Accessoires
Regulateur pression - MD1-R000
Regulateur pression - MD1-R000-1/4
Regulateur - MD1-R000-3/8
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
Construction | Modulaire, compact, système à membrane préformée |
Matériaux | Voir TABLEAU DES MATERIAUX sur les pages suivantes |
Raccordements | Par cartouches interchangeables filetées 1/8, 1/4, 3/8 ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm. |
Fixation | en ligne; murale au moyens des trous traversant le corps ou grâce à une équerre murale; montage en panneau |
Température de fonctionnement | -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars |
Pression d'entrée | 0 à 16 bars |
Pression de sortie | 0.5 ÷ 2 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar 0.5 ÷ 10 bar |
Échappement surpression | avec relieving ou sans relieving |
Débit nominal | voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes |
Fluide | Air comprimé |
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
CODIFICATION
MD | 1 | R | T | 0 | 0 | 1/4 |
MD | SERIE |
1 |
TAILLE : 1 = 42 mm |
R |
TYPE DE REGULATEUR : R = Régulateur de pression M = Régulateur de pression pour montage en batterie |
T |
PRESSION DE SERVICE ( 1 bar = 14,5 psi ) : 0 = 0.5 à 10 bars 2 = 0.5 à 2 bars 4 = 0.5 à 4 bars 7 = 0.5 à 7 bars T = calibré ** B = bloqué ** |
0 |
DECOMPRESSION : 0 = avec relieving 1 = sans relieving 2 = avec relieving et vanne by-pass 3 = sans relieving et vanne by-pass |
0 |
MANOMETRE : 0 = sans manomètre ( taraudage 1/8" ) |
1/4 |
RACCORDEMENT ( IN-OUT )* : = sans cartouche 1/8 = G1/8" 1/4 = G1/4" 3/8 = 3/8" 6 = tube Ø 6 8 = tube Ø 8 10 = tube Ø 10 * NOTE : En cas de raccordements différents entre l'entrée ( IN ) et la sortie ( OUT ), les deux tailles doivent être indiquées. Exemple : MD1-R020-1/4-10 |
** NB: SI LE REGULATEUR EST CALIBRE OU BLOQUE, APRES LE RACCORDEMENT AJOUTER LA PRESSION D'ENTREE “■” ET LA PRESSION DE SORTIE “●” PRESSION D'ENTREE : ■ = entrer la valeur de la pression d'ALIMENTATION PRESSION DE SORTIE : ● = entrer la valeur de la pression de SORTIE pour un régulateur BLOQUE ou la valeur maximale de la pression AJUSTABLE pour un régulateur CALIBRE Exemple d'un régulateur calibré avec une pression d'entrée = 6.3 bars et une pression de sortie = 4.5 bars Référence : MD1-RT00-1/4-6.3-4.5 |