Raccords Instantanés en Laiton pour systèmes de Lubrification
Série HP6000
Diamètres extérieurs des tubes: 4, 6 mm;
Filetages des raccords: métrique M5, M6x0,75, M6, M8x1, M10x1, M10, M12x1, M14x1.
ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4
Filetages des raccords: métrique M5, M6x0,75, M6, M8x1, M10x1, M10, M12x1, M14x1.
ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4
La série HP6000 est conçue avec une pince de serrage spéciale qui assure une longue durée de vie aux systèmes de lubrification, de refroidissement et de graissage pour les applications industrielles et de transport. Grâce à leur capacité de connexion et de déconnexion faciles, à leur conception robuste et compacte ainsi qu’aux matériaux utilisés pour leur fabrication, ces raccords rapides sont idéaux pour les environnements industriels caractérisés par des températures élevées et des pressions pouvant atteindre 150 bars. La gamme est disponible avec différents filetages (métrique, ISO7 et ISO-228) et peut être utilisée avec des tubes rigides et semi-rigides pour répondre aux différents besoins des applications.
1-15/15 résultats
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
Température | -30 à + 80°C (voir caractéristiques du tube utilisé) |
Pression de service | 0 ÷ 150 bar avec de de l’huile et de la graisse 0,9 ÷ 60 avec de l’air (voir les données techniques des tubes utilisés) 3 ÷ 150 bar pour la version VNR (pour une pression supérieure, contactez nos techniciens) |
Diamètre | ø 4 - 6 mm |
Raccordement | M5, M6x0,75, M6, M8x1, M10x1, M10, M12x1, M14x1. ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4 |
Fluide | Huile et graisse pour lubrification, air comprimé |
Tube utilisé | Huile et graisse: PA 12 HL - PA 12 PHL Tube métallique rigide avec extrémité métallique rainurée lisse (tolérance du tube PA conforme à la norme ISO14743) Air comprimé: Polyamide (PA) 6 - 11 - 12, Polyuréthane (PU), Polyéthylène (PE), Polyester hytrel |
Matériaux | Modèle standard: Corps et pince laiton OT nickelé - Joint torique NBR bague d'étanchéité PTFE / NBR / PA Modèles avec VNR: corps et pince en laiton nickelé, ressort et bille en acier inoxydable, O-Ring en NBR |
1-15/15 résultats