text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MC

Série MC

Raccordements : 1/4, 3/8, 1/2
Modulaire
Montage de type cuves et baïonnette en métal
Les filtres à charbon actif Série MC sont disponibles en raccordement 1/4’’, 3/8’’ et 1/2’’.
Les cuves de ces filtres sont en métal avec
un viseur transparent

Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Modulaire, compacte avec élément filtrant à charbon actif
Matériaux Zama, NBR, technopolymère, charbon actif
Raccordements G1/4, G3/8, G1/2
Weight Kg 0.342 0.718 0.688
Température de fonctionnement +10°C à +40°C (t max = 60°C)
Qualité de l’air fournie selon ISO 8573-1:2010 Classe 1.7.1
Purge Sans purge
Montage Vertical en ligne
murale au moyen des trous traversant le corps ou grâce à une équerre murale
Pression de fonctionnement 0.3 ÷ 16 bar
Débit nominal Voir Diagrammes
Elément filtrant Charbon actif
Résidus d'huile < 0.003 mg/m³
Fluide Air comprimé
Pré-filtration Il est recommandé d'utiliser un filtre avec une huile résiduelle de 0,01mg/m³
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
MC 2 02 - F CA
MC SÉRIE
2 TAILLES
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 PORTS
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
F FILTER
CA CA = Charbon actif

Filtres à charbon actif

FC01 = fonction d'absorption sans trou de cuve



Mod. A B C E F G H M N P T U
MC104-FCA 124 83 41 11 107,5 16,5 4,5 45 45 37 35 G1/4
MC238-FCA 166 115 51 14 145 21 5,5 62 60 53 46 G3/8
MC202-FCA 166 115 51 14 145 21 5,5 62 60 53 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?