Etrier pour fixation murale
Mod. MX2-Y,MX3-Y
Matériau :
étriers technopolymère, Joint torique NBR, vis et écrous acier zingué.
MX2-Y complet avec:
1x étrier pour fixation murale,
1x joint torique OR 3125**,
2x écrous héxagonaux M5,
2x vis M5x69
** peut être commandé séparément (mod. 160-39-11/19)
MX3-Y complet avec:
1x étrier pour fixation murale,
1x joint torique OR 38X2,8 *,
2x écrous carrés M6,
2x vis M6x75
* peut être commandé séparément (OR 38X2,8 NBR)
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
Etrier pour fixation murale
Matériaux :
étrier en technopolymère, joint torique en NBR, écrous et vis en acier zingué.
Le kit MX2-Y est fourni avec :
1x étrier rapide mural ;
1x joint torique OR 3125 ** ;
2x écrous exagonaux;
2x vis M5x69.
** il peut être commandé séparément (code 160-39-11/19)
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R |
MX2-Y | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 32,5 | 70,5 | 37 | 70,5 | 103 | 12 | 6,5 | 42 | 152 | 4 |