text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MC

Série MC

Raccordement : 1/4", 3/8" et 1/2"
Modulaire
Cuve métallique et montage à baïonnette
Les filtres de la série MC existent en taille 1/4", 3/8" et 1/2".
Ces filtres avec cuve métallique et viseur transparent sont pourvus d'une purge sélectionnable en mode semi-automatique ou manuel.

Séries
Accessoires
4 Products found
Filtre - MC104-F00
Série MC
Filtre - MC104-F10
Série MC
Filtre - MC202-F00
Série MC
Filtre - MC238-F00
Série MC
Construction Compact avec élément filtrant en HDPE
Matériaux Zama, NBR, technopolymère
Raccordements G1/4 G3/8 G1/2
Capacité max. de la cuve cm³ 28
cm³ 72
cm³ 72
Weight kg 0,339 kg 0,718 kg 0,688
Montage Verticale, en ligne ou en paroi
Température de fonctionnement -5°C ÷ 50°C à 10 bar
Qualité de l’air fournie selon ISO 8573-1:2010 25 μm standard
5 μm sur demande
Draining of condensate Manuelle/semi-automatique, dépressurisation automatique protégée, évacuation directe 1/8’’
Finition Verni
Pression de fonctionnement Avec purge standard et par dépressurisation protégée : 0,3 à 16 bar
avec purge par dépressurisation : 0,3 à 10 bar
avec purge automatique ( 3/8" et 1/2" ): 1,5 à 12 bar
Débit nominal Voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes
Fluide Air comprimé
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
MC 2 02 - F 0 0
MC SÉRIE
2 TAILLE
1 = 1/4"
2 = 3/8", 1/2"
02 RACCORDEMENT
04 = 1/4"
38 = 3/8"
02 = 1/2"
F F = Filtre
0 FILTRATION
0 = 25µm (standard)
1 = 5µm
0 PURGE DU CONDENSAT
0 = manuelle/semi-automatique
3 = automatique ( seulement 3/8" et 1/2" )
4 = par dépressurisation ( seulement 1/4" )
5 = par dépressurisation, protégée
8 = sans purge, raccordement 1/8"

Filtres

FT01 = filtre sans drain avec orifice fileté
FT02 = filtre avec drain manuel semi-automatique
FT03 = filtre avec drain automatique



Mod. A B C E F G H M N O P Q T U
MC104-F00 143 102 41 11 126,5 16,5 4,5 45 45 G1/8 37 58 35 G1/4
MC238-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G3/8
MC202-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?