text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MC

Série MC

Raccordement : 1/4" et 1/2"
Modulaire
Le modèle équipé d'un clapet anti-retour peut-être utilisé comme prise d'air sec si il est placé entre un régulateur et un lubrificateur.
Lorsque le bloc est utilisé en tant qu'élément final, un jeu de flasques doit-être intégré au groupe FRL.

Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction modulaire compact, à membrane
Matériaux zama, NBR, technopolymère
Raccordements G1/4
G1/2
Weight kg 0,232
kg 0,379
Raccordement dérivation G1/4
G1/2
Montage en ligne ou en paroi
Température de fonctionnement -5 ° C ÷ 50 ° C (avec le point de rosée du fluide inférieur à 2 ° C à la température de service mini)
Finition verni
Pression de fonctionnement 0 à 16 bar
Débit nominal ( 6 bar ΔP 1Bar ) MC1-B = 4080 Nl/min
MC1-B-VNR = 2350 Nl/min
MC2-B = 8400 Nl/min
MC2-B-VNR = 5600 Nl/min
Fluide air comprimé
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION
MC 2 B VNR
MC SERIE:
2 TAILLE :
1 = 1/4"
2 = 1/2"
B B = BLOC DE DERIVATION
VNR VERSION
= standard
VNR = avec clapet anti-retour

Bloc de dérivation Serie MC

BL01 = Bloc de dérivation
BL02 = Bloc de dérivation avec VNR



Mod. C H E M N T U
MC1-B 43 4,5 11 45 45 35 G1/4
MC1-B-VNR 43 4,5 11 45 45 35 G1/4
MC2-B 50 5,5 14 62 60 46 G1/2
MC2-B-VNR 50 5,5 14 62 60 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?