text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MX

Série MX

Raccordements: 3/8", 1/2", 3/4"
Modulaire - Avec manomètre intégré ou pour manomètre extérieur
La constance de la pression avale d'un régulateur garantie performance et économies d'énergie. Le système de blocage permet de sauvegarder la pression secondaire réglée. Tous les modèles sont équipés d'un système de vérouillage par cadenas ( non fourni ) et peuvent être fournis avec manomètre intégré. Les régulateurs Série MX sont utilisables en montage panneau.

La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Un configurateur spécifique disponible sur le site internet de Camozzi http://catalogue.camozzi.com (section Configurateur ), permet à l'utilisateur de créer sa propre configuration en fonction de son application.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Modulaire, compact, système à menbrane
Matériaux Voir TABLEAU DES MATERIAUX sur les pages suivantes
Raccordements 3/8" - 1/2" - 3/4"
Montage en ligne (vertical), murale (au moyen d'étriers), en panneau
Température de fonctionnement -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement )
-5°C à +60°C jusqu'à 10 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement )
Pression d'entrée 0 ÷ 16 bar
Pression de sortie 10 bar
Échappement surpression Avec décompression automatiqe (relieving) - standard
sans décompression automatique
Débit nominal voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes
Fluide Air comprimé
Manomètre Version avec manomètre intégré (standard)
Raccordement 1/8"
CODIFICATION
Pour le montage d'un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section "FRL assemblés Série MX"
MX 3 1/2 R CP 0 0 4 LH
MX SERIE
3 TAILLE :
2 = 3/8" - 1/2" - 3/4"
1/2 RACCORDEMENT :
3/8 = 3/8"
1/2 = 1/2"
3/4 = 3/4"
R TYPE DE REGULATEUR DE PRESSION :
R = Régulateur standard
CP TYPE DE COMMANDE
CP = commande pneumatique
0 PRESSION DE SERVICE
0 = 0,5 à 10 bars
0 DECOMPRESSION :
0 = avec relieving (standard)
1 = sans relieving
4 MANOMETRE :
0 = sans manomètre (taraudage 1/4")
4 = avec manomètre intégré 0/12 bars et pression de service 0,5 à 10 bars (standard)
LH SENS DU FLUX :
= de gauche à droite (standard)
LH = de droite à gauche

Régulateurs de pression Série MX – Dimensions

PR09 = reg. avec relieving
PR10 = regulator avec relieving et manomètre
PR11 = regulator sans relieving
PR12 = regulator sans relieving et avec manomètre



Mod. A B (bar) C G H I M Y (Pilot supply) N P R S T Poids (kg)
MX2-3/8-RCP004 G3/8 0 ÷ 12 70 65 74.5 68 45 M5 98 10 88 50.5 37.5 0.5
MX2-1/2-RCP004 G1/2 0 ÷ 12 70 65 74.5 68 45 M5 98 10 88 50.5 37.5 0.5
MX2-3/4-RCP004 G3/4 0 ÷ 12 70 65 74.5 68 45 M5 98 10 88 50.5 37.5 0.5


We think you are in United States.
Update your location?