text.skipToContent text.skipToNavigation
Série PDV

Série PDV

2/2 NC
Les électrovannes à commande directe à membrane de séparation Série PDV, disponibles en version 2/2 NC (Normalement Fermé), existent avec différents diamètres nominaux et en 3 types de connexion électrique.
La membrane à séparation protège le fluide véhiculé des changement de température dû à l'échauffement de la bobine.

Pour choisir le modèle le plus adapté pour une application spécifique, vérifier la compatibilité entre le fluide véhiculé et les matériaux du corps et des joints de l'électrovanne.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonction 2/2 NC
Fonctionnement Membrane à séparation à actionnement direct
Raccordement pneumatique Sur embase au moyen de vis M3
Diamètre de l’orifice 0.8 … 2 mm
Kv (l/min) 0.25 ... 0.8
Pression de fonctionnement 0 ... 7 bar
Température de fonctionnement 10 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 20 ÷ 50 °C (FFKM)
Fluide Gaz et liquides: air, eau, réactifs, solvents, etc.
Temps de réponse (ISO 12238) ≤ 15 ms
Installation Au choix
MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE
Corps PEEK
Joints FKM - EPDM - FFKM
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension 24 V DC - 12 V DC - autres tensions sur demande
Tolérance de tension ±10%
Consommation électrique 2 W
Facteur de marche ED 100%
Connexion électrique Micro-C connecteur DIN 43650 (forme C), écartement 8 et 9,4 mm - câble L = 300 mm IP65 avec connecteur
Indice de protection IP65 avec connecteur
Special versions available on request
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
PDV C0 1 22 B7 3 G N M 00 4A C023
PDV SÉRIE
C0 TYPE DE CORPS
C0 = Corps avec plan de pose
1 NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION
1 = 2 - NC
22 RACCORDEMENT PNEUMATIQUE
22 = Plan de pose PDV, 2 Voies
B7 DIAMETRE NOMINAL
A7 = Ø 0,8 mm
B3 = Ø 1,2 mm
B7 = Ø 1,6 mm
C = Ø 2 mm
3 MATERIAU JOINT
3 = FKM
4 = EPDM
5 = FFKM
G MATERIAU CORPS
G = PEEK
N COMMANDE MANUELLE
N = Non prévue
M FIXATION
M = Vis pour plan de pose métal
00 OPTIONS
00 = Sans
4A CONNEXION ELECTRIQUE
3A = Connecteur DIN 43650 (forme C), espacement 8 mm
4A = Micro-C Connecteur DIN 43650 ( forme C ), espacement 9,4 mm
7A = 2 fils ( L = 300 mm )

3C = Connecteur DIN 43650 ( forme C ), espacement 8 mm, bobine tournée de 180°
4C = Micro-C Connecteur DIN 43650 (forme C), espacement 9,4 mm, bobine tournée de 180°
7C = 2 fils (L = 300 mm), bobine tournée de 180°
C023 TENSION D'ALIMENTATION - CONSOMMATION
C020 = 12V DC 2 W
C023 = 24V DC 2 W
OPTIONS
= standard
We think you are in United States.
Update your location?